Home FH63 Serie

FH63 Serien

 

FH63 - Serie: Flachkabelsteckverbinder für FFC/FPC/geschirmte FFC mit Selbstverriegelung im 0,5-mm-Raster.

HIROSE hat vor kurzem die FH63 – Serie vorgestellt.

Dieser Steckverbinder für Folienleitungen (FFC/FPC) ermöglicht ein automatisiertes Stecken.

Diese Eigenschaft ist ideal für Anwendungen in der Industrie, Verbraucherelektronik und Automobiltechnik.

 

Hauptmerkmale

· Anzahl der Kontakte: 30 (weitere Varianten in Entwicklung)

· Rastermaß: 0,5 mm 

· Nennstrom: 0.5 A

· Betriebsspannung: 50 V AC/DC

· Selbstverriegelung

· Einsatztemperatur: -55 °C /+ 105 °C

· Zwei-Punkt Kontaktierung 

· Massekontakte

· Unterstützt optische Steckprüfung

· RoHS-konform 

· Halogenfrei

 

Signalübertragung nach Standards

· Embedded Display Port 1.3

· HDMI 1.4a 

· USB 3.0

· VbyOne HS

 

Die neuartige Selbstverriegelung ermöglicht das Stecken von FFCs/FPCs ohne die Verriegelung manuell schließen zu müssen. Der Steckvorgang ist deshalb mit nur einer Hand oder automatisiert möglich. Dadurch kann wertvolle Montagezeit eingespart und die Fehlerquote reduziert werden.

Der robuste Verriegelungsmechanismus garantiert eine hohe Ausreißkraft und sichere Positionierung.

Durch kleine Fenster an der Oberseite des Steckverbinders ist eine automatisierte Sichtprüfung der korrekten Positionierung der FFC/FPC möglich.

Am FH63 können FFCs, FPCs und geschirmte FFCs, zur Verbesserung der EMV Eigenschaften, angeschlossen werden.

Mögliche Anwendungen sind Navigationssysteme, im Innenraum befindliche Fahrzeugkameras, Fahrzeug-Infotainment, Spielekonsolen, Kameras zur Prozessüberwachung, industrielle Steuerungen, Servoantriebe, medizinische Geräte und weitere.