IX Serie
IX-Serie: Robuste und kompakte Steckverbinder für Hochgeschwindigkeits-I/O-Anwendungen
Hirose hat die Steckverbinderserie IX vorgestellt, die für Industrieanwendungen ausgelegt ist, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und Signale mit Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbps übertragen werden müssen.
Die Baureihe IX besteht aus 8-poligen Steckern und Buchsen zur Realisierung von Schnittstellenverbindungen. Die Stecker sind als gerade oder rechtwinklige Ausführung mit nach oben oder unten gerichtetem Kabelabgang verfügbar und ermöglichen in Verbindung mit der rechtwinkligen Buchse flexible Verbindungslösungen.
Mehrere Steckverbinder können mit einem Rasterabstand von nur 10 mm nebeneinander montiert werden. Möglich ist dies aufgrund der kleinen Grundfläche und der geringen Breite der Buchse, wodurch Platz auf der Leiterplatte eingespart werden kann.
Eine sichere Verrastung wird durch einen stabilen Verriegelungsmechanismus gewährleistet, der mit einem deutlich fühlbaren Klicken einrastet. Dieses Klicken bestätigt, dass der Steckverbinder voll eingerastet ist. Aufgrund der hohen Federvorspannung und einer großen Federlänge ist die Verriegelung absolut zuverlässig, wobei die Haltbarkeit des Steckverbinders auf 5000 Steckzyklen erhöht wird.
Die Buchse kann im Through-Hole-Reflow-Lötverfahren verarbeitet werden. Neben den Kontakten für Oberflächenmontage ist die Buchse mit Lötstiften für Durchsteckmontage ausgestattet, die dem Steckverbinder größeren Halt auf der Leiterplatte verleihen und die Oberflächenmontage-Kontakte schützen.
Der Steckverbinder verfügt über einen optimierten strukturellen Erdungsschirm zum Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussungen (EMI) und elektrostatische Entladungen (ESD).
Hauptmerkmale
· Polzahl: 8
· Nennstrom: 0,5 A (alle Pins), 1 A (beliebige 2 Pins), 2 A (nur Pins Nr. 1 und Nr. 8)
· Nennspannung: 30V
· Steckzyklen: 5000
· RoHS-zertifiziert
Geeignete Anwendungen sind FA-Steuerungen, Servoverstärker, Roboter, Server und SPS-Systeme.