Global icon

CNC/PLC

CNC/PLC



소형동축/동축스위치

  • MS-156C

    추천

    0~11GHz, 높이 1.35mm, 초소형 체크용 동축 스위치

  • U.FL

    추천

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

  • U.FL-K

    추천

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

FPC/FFC

  • FH28K

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.55mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

Board to Wire

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • DF51K

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    추천

    [SignalBee™] 0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to Wire 커넥터

  • DF57

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

더 보기

I/O

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

  • DH

    추천

    고속전송, 1.0㎜ Pitch, 소형 인터페이스 커넥터

  • HR22K

    추천

    소형, 방수, 푸쉬온(Push-On) 대검 잠금 커넥터

  • HR25A

    추천

    소형 Push/Pull 커넥터

  • HR30

    추천

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

더 보기

Board to Board

  • DF12N

    추천

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40

    추천

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

더 보기
이 용도 솔루션 제품 목록