Série IX
Série IX : des connecteurs E/S robustes, compacts et à haut débit
Hirose présente la série de connecteurs IX pour les applications industrielles ayant des contraintes d’encombrement qui doivent supporter une transmission de signal à haut débit jusqu'à 3 Gbps.
La série IX comprend des connecteurs femelles et des embases à 8 positions pour fournir une connexion d'interface LAN. Les connecteurs femelles sont disponibles en version droite ou coudée (90°) avec soit une sortie du câble vers le haut ou vers le bas permettant ainsi plusieurs solutions de connectivité.
Plusieurs connecteurs peuvent être montés côte à côte avec un pas de 10 mm seulement, en raison du faible encombrement et de l'étroitesse de l’embase permettant ainsi un gain de place sur la carte électronique.
Le verrouillage sécurisé est assuré par un dispositif d’encliquetage robuste, ayant un clic tactile en fin d'accouplement des connecteurs. De plus, ce verrouillage dispose d'un mécanisme de pré-charge fiable et d'une longueur de ressort importante, ce qui augmente la durabilité du connecteur jusqu'à 5000 cycles d'accouplement.
L’embase est adaptée aux processus de soudage par refusion. En plus des contacts montés en surface, le connecteur dispose de supports traversants pour permettre de maintenir le connecteur sur la carte et de protéger les contacts montés en surface.
Le connecteur possède un blindage structurel renforcé de mise à la terre en prévention des interférences électromagnétiques (EMI) et des décharges électrostatiques (DES).
Caractéristiques principales
· Nombre de positions : 8
· Courant nominal: 0,5A (sur toutes broches), 1A (sur 2 broches au choix), 2A (uniquement sur la broche n°1 et n° 8)
· Tension nominale: 30V
· Cycles d'accouplement/désaccouplement: 5000
· Conforme RoHS
Applications : contrôleurs, servo-amplificateurs, robots, serveurs et automates programmables industriels (API).