Home Serie TM31P, TM21, TM11, TM25R

Serie TM31P, TM21, TM11, TM25R

Serie TM31P – Conectores Modulares RJ45, blindados, Cat.6A

La serie TM31P proporciona una solución de conectividad de alta-velocidad en aplicaciones de 10G-Ethernet. Cumple completamente con los requerimientos de conformidad Cat.6A de ISO/IEC 11801 confirmados por GHMT.

Los contactos se sitúan en dos filas en lugar de en una, con el fin de mejorar las características de transmisión y optimizar así las prestaciones. La cobertura de metal asegura la protección contra interferencias electromagnéticas gracias a una cobertura de 360°. Una vez conectado, las superficies blindadas quedan conectadas de manera segura para proporcionar un circuito continuo. También se encuentra disponible (de manera opcional) una guía para el cable que permite un alineamiento sencillo del cable en el interior del conector. La herramienta es fácil de usar y permite la sujección del cable, así como el remate de los contactos IDC en una operación simultánea, lo que permite ahorrar tiempo. Esta herramienta también puede usarse con la series TM11 y TM21.

Las cubiertas plegables de una pieza permiten el fácil acceso a las áreas de conexión. Además de eso, la cubierta se extiende hasta el cierre con el cable con el fin de protegerlo durante el ensamblado.

Se encuentran disponibles en 9 colores diferentes del rango TM21P.

Apto para routers, hubs, switches, equipamiento LAN, MAN, WAN deacuerdo con el estándar Ethernet 10G.

 

Serie TM21 – Conectores Modulares RJ45, blindados, Cat.6    

La serie TM21 consiste en conectores modulares y jacks con uno o varios puertos que cumplen con el estándar de transmisión de datos TIA/EIA-568-B y Cat 6.

Los jacks modulares disponen de manera opcional de indicadores ópticos integrados en el conector con el fin de optimizar el espacio en la tarjeta y disminuir el ruido en la señal eléctrica.

La protección alrededor de la superficie exterior del jack junto con las múltiples protecciones integradas y los contactos a tierra proporcionan una conexión segura y fiable en el panel. La cobertura de metal asegura la protección contra interferencias electromagnéticas gracias a una cobertura de 360°. Una vez conectado, las superficies blindadas quedan conectadas de manera segura para proporcionar un circuito continuo.

También se encuentra disponible (de manera opcional) una guía para el cable que permite un alineamiento sencillo del cable en el interior del conector. La herramienta es fácil de usar y permite la sujección del cable, así como el remate de los contactos IDC en una operación simultánea, lo que permite ahorrar tiempo. Esta herramienta también puede usarse con la series TM11 y TM31.

Las cubiertas plegables de una pieza permiten el fácil acceso a las áreas de conexión. Además de eso, la cubierta se extiende hasta el cierre con el cable con el fin de protegerlo durante el ensamblado. Se encuentran disponibles en 9 colores diferentes.

Existe una versión del conector TM21DP que cubre los tamaños de cables AWG24-27 y es apta para la operación/uso en un rango de temperaturas más amplio. Los conectores de la serie TM22 también se encuentran disponibles sin protección de interferencia electromagnética.

Apto para routers, telecom hubs, switches, equipamiento de medidas, dispositivos de diagnóstico médico, equipamiento LAN para Gigabit Ethernet 1000BASE-T y Fast Ethernet 100BASE-TX.

 

Serie TM11 – Conectores Modulares RJ45, blindados, Cat.5

La serie TM11 proporciona una solución de conectividad de alta-velocidad para aplicaciones de Fast Ethernet 100BASE-TX.

La serie consisten en conectores modulares y jacks con uno o varios puertos que cumplen con el estándar de transmisión de datos TIA/EIA-568-B y Cat 5.

Los jacks modulares disponen de manera opcional de indicadores ópticos integrados en el conector con el fin de optimizar el espacio en la tarjeta y disminuir el ruido en la señal eléctrica. Además de eso, también hay disponibles versiones con transformadores de impulso. La protección alrededor de la superficie exterior del jack junto con las múltiples protecciones integradas y los contactos a tierra proporcionan una conexión segura y fiable en el panel. La cobertura de metal asegura la protección contra interferencias electromagnéticas gracias a una cobertura de 360°. Una vez conectado, las superficies blindadas quedan conectadas de manera segura para proporcionar un circuito continuo.

También hay disponible (de manera opcional; o bien separadamente, o en kit) una guía para el cable que permite un alineamiento sencillo del cable en el interior del conector. La herramienta es fácil de usar y permite la sujección del cable, así como el remate de los contactos IDC en una operación simultánea, lo que permite ahorrar tiempo. Esta herramienta también puede usarse con la series TM21 y TM31.

Las cubiertas TM11P se encuentran disponibles en 8 colores. Además, se ofrecen también coberturas con ángulo para una mayor flexibilidad en el diseño. Las coberturas plegables de una pieza de la serie TM21P permiten el fácil acceso al área de conexión y también pueder usarse con la serie TM11.

*Las cubiertas plegables TM21P también son aptas para la serie TM11; sin embargo, el diámetro del cable exterior es ligeramente mayor ya que está basado en la serie TM21 (6.6mm de diámetro en lugar de 5mm como tiene la serie TM11).

 

Serie TM25R – Conector Modular Jack Plegable RJ45, Cat.5

La serie TM25R proporciona una solución de bajo perfil y conectividad de alta-velocidad para aplicaciones donde el espacio en altura es limitado.

El conector TM25R es plegable, tiene un jack modular RJ45 de abrir-cerrar, y cumple con los requerimientos de conformidad Cat. 5.

El conector posee una especie de tapa que lo abre y lo cierra, llamada “flip-top”. Cuando ésta se encuentra cerrada, la altura del conector es de tan solo 6.6mm desde la superficie de la tarjeta (la altura real es de 9.15mm), lo que coincide con la altura de otras interfaces comunes, como el USB estándar o los conectores HDMI. La estructura de “montaje-intermedio” permite situar el conector ligeramente a una altura inferior en la tarjeta, reduciendose así la altura total de los conectores en la tarjeta a 11.25mm (la altura real es 13.8mm) cuando el “flip-top” se encuentra abierto.

El mecanismo “flip-top” se encuentra sujeto al cuerpo del conector de manera segura; sin embargo, se suelta automáticamente antes de que el conector se dañe en caso de fuerza excesiva de rotación. El flip-top puede colocarse en su posición inicial sin que ninguna herramienta especial sea necesaria.

La estructura mejorada de tierra posee hojas de metal en la parte inferior del conector para asegurar la conexión a tierra a través del chasis además de la conexión a tierra a través de la tarjeta.

El interior del conector posee unos stoppers con el fin de prevenir que accidentalmente se inserte un conector RJ11.

En el conector TM25R se puede aplicar el método de reflujo intrusivo “pin-in-hole”, que permite un proceso de reflujo con otros componentes montados en la superficie y mejora la fuerza de retención en la tarjeta.

Apto para telecom hubs, switches, routers, equipamiento de diagnóstico médico, equipamiento de test&medida, equipamiento de redes LAN conforme con el estándar Cat. 5.