HSC série
Caractéristiques
Connecteurs fibre optique type SC suivant la norme IEC 61754-4 et JIS C 5973(F04)
1. Conformes à la norme JIS et CEI, et certifiés intermariables.
2. Inflammabilité - UL94V-0
3. Trois types de connecteurs SC Duplex disponibles
4. Plugs et réceptacles simplifiés
1. Conformes à la norme JIS et CEI, et certifiés intermariables.
2. Inflammabilité - UL94V-0
3. Trois types de connecteurs SC Duplex disponibles
4. Plugs et réceptacles simplifiés
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Adaptateur, Ferrule, Accessoire
- Composants
- Cap, Boots
- Montage sur panneaux
- Vis
- Type générique
- SC
- Norme industrielle
- JIS, IEC
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Fibre optique recommandée
- Matériau de la fibre
- Verre de silice
- Forme de la ferrule
- Single-mode
- Longueur d'onde de fonctionnement
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500, 1000
- Nombre de voies
- 1, 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Traitement de surface du contact
- Température de fonctionnement (Max.)
- 70, 75 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Jack
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Jack
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.