Global icon

Résultats:1éléments
  • DF40T
    recommandé

    DF40T série

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance,
    Board-to-Board/FPC-to-Board Connector for Automotive
    【DF40T/DF40GT】

    1. Space-saving Design and Wide Variations
    2. 125℃ Heat Resistant Contact Design
    3. World Longest Class Effective Mating Length
    4. Guide Ribs for Wide Self Alignment Range
    5. Satisfies PCI Express 4.0 (16Gbps)
    6. Metal Shielding for Superior EMI 【DF40GT】
    7. Reliable Ground Design 【DF40GT】


    Small Floating Board-to-Board Connector,
    125ºC Heat Resistance for Automotive
    【DF40F】

    1. 0.4mm Pitch, 3.68mm Width,Stacking Height 3.5 to 6.0mm
      World' s Smallest Width Classin Floating Board-to-Board Connectors
    2. Absorption of Misalignment
    3. Wide Variety of Stacking Heights by Mating Combination with DF40T
    4. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications
    5. Supports High Speed Transmission

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe 4.0
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 34, 40, 50, 120
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
    • 10
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments