Global icon

Résultats:2éléments
  • BM25
    recommandé

    BM25 série

    Connecteurs hybrides compacts carte à FPC jusqu’à 9 A

    1. Conception à profil bas avec capacité d'alimentation à courant élevé, adaptée à la connexion de la batterie d'un appareil mobile
      - Courant nominal: 10A pour le contact de puissance, 0,3A pour le contact de signal
      - Hauteur d'empilage: 0,7 mm, Profondeur: 2,6 mm
    2. Résistance de contact minimisée pour faciliter les économies d'énergie
    3. Contact multipoint avec contacts d'écrêtage pour une fiabilité élevée
    4. Force d'extraction élevée obtenue grâce à la conception de la serrure multipoint
    5. Conception de guide métallique originale pour une grande robustesse
    6. Large plage d'auto-alignement pour un fonctionnement d'accouplement en douceur
    7. Embase et réceptacle intégralement moulés pour éviter la mèche de soudure

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.7 mm
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 2
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 3000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments