Global icon

Résultats:1éléments
  • FX30B
    recommandé

    FX30B série

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 3.81, 7.62 mm
    • Pas d'assemblage
    • 3.81, 7.62 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments