Global icon

Résultats:7éléments
  • ER8
    recommandé

    ER8 série

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX18
    recommandé

    FX18 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs au pas de 0,8 mm pour connexions sur PCB haut débit

    1. Pas de 0,8 mm
    2. Variations: Coplanaire / Angle droit / Parallèle (hauteur: 10 à 45 mm)
    3. Nombre de contacts: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. Contact MF (multifonctionnel)
    5. Sécurité de contact de 2 mm (contact de signal)
    6. Résistant à une force d'accouplement excessive
    7. Large zone de guidage pour un accouplement aisé

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX23L
    recommandé

    FX23L série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX10

    FX10 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, 15+ Gbps
    Interface électrique pour le module de transmission longue distance OIF 100G, DWDM (MSA-100GLH)

    1. Pas de 0,5 mm
    2. Hauteur d'empilement: 4 à 8 mm (version 2 pièces)
    8 à 13mm (version 3 pièces)
    3. Efficacité de transmission améliorée entre cartes
    4. Layout adopté: 10 voies signal:1 voie de masse
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Débit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Nombre de voies
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Oui
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • FX8

    FX8 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs au pas de 0,6 mm ayant une hauteur d'assemblage de 3 mm à 4 mm

    1. De grandes possibilités de variations : distance entre PCB (3 mm à 4 mm) x Nombre de voies (60 à 140)
    2. Supportent 3,125 Gbps en termes de transmission de données à haut débit
    3. Un contact fiable avec conception de ressort optimisée pour la déflexion
    4. Plage de l'auto-alignement: +/- 0,6 mm

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen 3
    • Débit
    • 8.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.0, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • FX8C

    FX8C série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs au pas de 0,6 mm ayant une hauteur d'assemblage de 5 mm à 16 mm

    1. De grandes possibilités de variations : distance entre PCB (5 mm à 16 mm) x Nombre de voies (40 à 280)
    2. Supportent 3,125 Gbps en termes de transmission de données à haut débit
    3. Un contact fiable avec conception de ressort optimisée pour la déflexion
    4. Etendue de l'auto-alignement: +/- 0,6 mm
    5. Des rails de raccord pour localiser précisément la position lors du montage, ce qui contribue à améliorer la fiabilité de l'accouplement lors d'une utilisation de 2 connecteurs par PCB.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen 3
    • Débit
    • 8.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
Résultats:7éléments