Global icon

Résultats:2éléments
  • MQ221

    MQ221 série

    105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

    1. Rated current up to 105A (Ambient temperature 25℃) 5pos. Power (3-phase power source + ground) / Signal hybrid plug-in connectors
    2. Compact design applicable to 3U size
    3. Floating design allows for mounting-misalignment of ±2mm in XY directions
    4. Multiple power contact points decrease heat generation due to current flow
    5. Finger protection design
    6. Long effective mating length provides sufficient design margin

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 80.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 200.0 V
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 4
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 2
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 38.0 mm²
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
  • PS4

    PS4 série

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 150.0, 300.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
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
Résultats:2éléments