Global icon

Résultats:1éléments
  • FX16

    FX16 série

    Connecteurs carte à fil au pas de 0,5 mm, pour les futures besoins de transmissions à haut débit

    1. Compatibles avec les transmissions haut débit de prochaines générations
    2. Connecteurs compatibles V-by-One® HS
    3. Le verrouillage "flip-lock" breveté simplifie la raccordement des connexions FFC
    4. Connecteur femelle avec câble vertical
    5. Multiple variations de connecteur femelle, de type de câble et nombre de voies
    6. Conformes RoHS
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
    • Composants
    • Ground plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 21, 31, 41, 51
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse off-set
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage, Terminaison du FFC
    • Type de fil recommandé
    • FFC blindé, Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30, 40
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28, 36
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
Résultats:1éléments