Global icon

Résultats:4éléments
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX23L
    recommandé

    FX23L série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • IT5
    recommandé

    IT5 série

    Connecteurs Mezzanine BGA à haut débit (25⁺Gbps)

    Les connecteurs mezzanine IT5 de Hirose sont aussi à l'aise dans les transmissions de données d'aujourd'hui PCIe et XAUI comme dans les solutions de demain nécessitant 25+ Gbps. Avec la possibilité de transmettre des signaux différentiels, des signaux simples et de la puissance dans un même connecteur, et d'avoir une hauteur d'empilement de 14 à 40 mm, la série IT5 peut résoudre vos besoins d'interface d'aujourd'hui et pour les générations futures.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet
    • Débit
    • 25.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 1.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 1.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • Nombre de voies
    • 100, 200, 300
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • BGA
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • IT8
    recommandé

    IT8 série

    Connecteurs mezzanine BGA 56 Gbit/s haut débit

     

    [Caractéristiques mécaniques]

    1. Hauteur d'empilement
     Type de deux pièces : 10 à 13 mm

    Type de trois pièces : 14 à 46 mm
    2. Disponible avec 120, 192 ou 288 contacts de signal.
    3. Fonctionnalité d'association multiple
    4. Alignement d'association : +/-1,5 mm
    5. Attache BGA "Pin in Ball"
    6. Compatible avec le soudage à double face et inversé
    7. Pas de ligne BGA de 1,0 mm pour une densité de signal élevée

    [Fonctionnalités d'intégrité du signal]
    8. Fonctionnalité SI
    9. Technologie d'annulation FEXT Polarity-Swap unique

    10 Conception Quasi-Coaxiale

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
    • Débit
    • 28.0, 56.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 15.0, 18.0, 22.0, 24.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 11.0, 13.0, 16.0, 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 40.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • Nombre de voies
    • 120, 192, 288
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • BGA
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments