HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
1mmピッチ、2.0mmハイト、堅牢ロック構造、CIC用コネクタ 1 CIC(Carbon Inked Circuit)接続保証
独自の端子形状と接触圧によりカーボンペーストの削れを防ぎ、高い信頼性を確保
2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
3 独自の端子設計による、堅牢ロック構造
4 タブによりCICの保持力をアップ
5 L字型補強金具により画像検査が容易&剥離強度アップ
6 コネクタ下にパターン禁止エリアなし
7 自動実装対応
0.5mm/1mmピッチ 2mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
1.125℃耐熱対応、各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 2.独自の端子設計による、堅牢ロック構造 3.タブによりFPC/FFCの保持力をアップ 4.L字型補強金具により画像検査が容易&剥離強度アップ 5.コネクタ下にパターン禁止エリアなし 6.自動実装対応 7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.2/0.25mm ピッチ、高さ0.9mm 上下接点、 バックフリップ、高FPC 保持力FPC 用コネクタ 1.省スペース 2.高FPC保持力 3.信頼性の高い上下接点構造 4.高速伝送対応 5.環境対応
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ
1. 省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. FPC挿入が容易 5. 0.3mm厚FPCに対応 6. 高速伝送対応 7. 環境対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mm ピッチ、高さ 2.8mm 下接点、ワンアクションロック、2 点接点、125℃対応、 FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ
1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 2. 異物対策 3. FPC/FFC/シールドFFC全てに 対応 4. 高いFPC保持力 5. FPC/FFCかん合状態を確認可能 6. 環境対応
0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ 1. 超低背 上接点 2. 省スペース 3. 優れたFPC挿入性 4. 高いFPC保持力 5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現 6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7. ハロゲンフリー 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mm ピッチ、高さ1.2mm、下接点、 フロントフリップ、125℃対応、FPC/FFC コネクタ
1. 125℃耐熱対応 2. 低背、省スペース 3. 各種車載機器向けの厳しい試験クリア 4. フリップロック方式による優れた作業性 5. 高FPC/FFC保持力 6. FPC/FFC挿入が容易 7. FPC/FFCかん合後の目視確認が容易 8. FPC/FFC厚0.3mm対応 9. 環境対応
0.5mmピッチ 奥行3.57mm ワンアクションロック垂直接続タイプ FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ
1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 2. 2点接触による異物対策 3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応 4. 高いFPC保持力 5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能 6. 環境対応
0.5mm ピッチ、高さ2.3mm、上下接点 、バックフリップ 2 点接点、 125℃対応 、FPC/FFC コネクタ 1. 業界初の上下独立2点接点による 異物対策 2. 設計自由度の向上 3. 作業性向上 4. FPC/FFC半嵌合を検出可能 5. 代替工数を削減 6. 125℃耐熱対応 7. 各種車載機器向けの厳しい試験を クリア 8. ハロゲンフリー
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
1.低背、省スペース 2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3.高いFPC保持力 4.FPC挿入が容易 5.0.2mm厚FPCに対応 6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7.環境対応 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.4mm/0.5mm ピッチ、高さ2mm、下接点、 フロントフリップ、2 点接点、125℃対応、FPC/FFC コネクタ
1. 2点接点による異物対策 2. 125℃耐熱対応 3. 高いFPC/ FFC保持力 4. 独自の機構でFPC/ FFC誤かん合を検出 5. FH52シリーズとFPC/ FFC、ランドパターンが共通 6. 各種車載機器向けの厳しい試験クリア 7. 環境対応
0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ 1. 超低背、省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる 自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出 5. 環境対応
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mm ピッチ 2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm) 3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180 4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子 コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。 ①基板間グランド接続の強化 ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン) ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造 5. 有効嵌合長2mm(信号端子) 信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。 (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です) 6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化 7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
[FunctionMAX™]
0.4mm ピッチ、小型、フローティング、基板対基板用コネクタ
1. ピッチ:0.4mm 小型・多極コネクタ
2. 接続タイプ:垂直接続
3. フローティング可動量:XY軸方向±0.45mm
4. 高速伝送対応:2.5Gbps
5. 電流容量:0.4A/pin
6. 大きな誘い込み形状による優れたかん合性
7. 有効かん合長:1mm 高接触信頼性設計
[FunctionMAX™]140℃対応 免振構造 基板間接続用フローティングコネクタ1.免振構造2.140℃対応3. 基板位置ズレ吸収 ・XY軸方向 : フローティング量 ±0.7mm ・ZX軸方向 : 有効嵌合長 ±0.75mm4.端子配列ピッチ : 1mm5.接続タイプ: スタッキング ハイト : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm6.芯数 : 20pin/30pin/40pin/50pin/60pin7.電流容量 : 0.5A/pin8.自動実装に対応9.大きなガイド形状による優れた嵌合性
カードエッジ接続 0.8mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
1.端子配列ピッチ : 0.8mm 2.ハイトフリー: スタッキングハイト 22mmMIN 3.芯数 : 40/60/80/100/120 4.フローティング可動量 X方向 : ±0.6mmMAX, Y方向 : ±0.6mmMAX 5.伝送速度 : 2.5Gbps(PCIe-Gen.1) 6.中継基板のカスタマイズ 7.電流容量 : 0.5A/pin 8.自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付) 9.大きなガイド形状による優れた嵌合性
ハーフピッチ・多機能 2ピース、基板対ケーブルコネクタ 基板対ケーブルタイプ ① 簡単操作で完全ロック インナーロック方式採用により、簡単操作で完全ロック、エジェクトが可能です。 ② 適合ケーブル 適合電線は<UL2651>28 AWG フラットケーブル(7/0.127mm)、被覆外形は0.9±0.1mmです。
13 ~ 25A 対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm 2.電流容量:13~25A/ピン 3.接続タイプ:水平、垂直、平行 4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯 5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm 6.有効かん合長:2mm 7.多点接点構造 8.低挿抜力 9.堅牢性 10.大きなガイド形状による優れたかん合性 11.かん合間口部の保護構造 12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)