HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.3mm ピッチ スタッキングハイト0.5mm 定格電流 5A 超小型 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ 1.低背・省スペース・高強度設計 2.小型・高抜去力/高クリック感 3. ハロゲンフリー
0.35mm ピッチ 奥行き 2.2mm スタッキングハイト0.6mm マルチ RF 対応基板対 FPC コネクタ 1. マルチRF対応基板対FPCコネクタ で、世界最小クラスの奥行きを実現 した小型設計 2. デジタル信号とRF信号にも適した 端子設計 3. 良好なRF信号伝送特性 4. ダブルシールドによるノイズ遮蔽 構造 5. 堅牢な嵌合ガイド 6. ハロゲンフリー
12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ
1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能 2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現 3. 豊富なバリエーション - 基板実装方法:SMT、DIP - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm 4. 10GHz以上の高周波特性に最適化した構造
30GHz対応 嵌合高さ0.92mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
1. 30GHz対応 2. 嵌合高さ0.92mm(1.0mm MAX) 3. 世界最軽量 4. 自動実装対応 5. 50Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用 6. コネクタ結合が容易 7. コネクタの挿入・抜去が簡単
USB Type-C
1.USB Type-C 規格準拠 2.表裏方向性のないリバーシブル構造 3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造) 4.豊富なバリエーション 5.ハロゲンフリー対応
12G-SDI規格対応 75Ω小型同軸コネクタ(75Ω 12GHz対応)
1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ 2. 高整合 3. 75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用 4. 12G-SDI放送機器、映像機器接続用 5. 自動実装対応 6. コネクタ結合が容易 7. コネクタの抜去が簡単 8. 環境対応
0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
1. 基板間寸法に豊富なバリエーション 0.5mmピッチの超小型サイズに加え、 基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。 2. 自動実装対応 コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。 3. はんだ接合部の補強金具あり FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ 1.高密度実装および小径のヒンジ対応 2.シールド性能の強化 3.クリック感のある確実なロック構造 4.信頼性の高い接触構造 5.はんだ上がり防止 6.堅牢なプラグ構造 7.RoHS2、ハロゲンフリー対応
0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ 1. セットの高密度実装に貢献 2. 豊富なスタッキング高さバリエーション 3. 高い接触信頼性 4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造 5. 大きなかん合セルフアライメント 6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応 7. はんだ上がり防止構造 8. 飛沫物回避の安心構造 9. RoHS対応 10. 高速信号、ノイズ対応
小型基板対基板フローティングコネクタ、125℃耐熱、車載対応 【DF40F】
1. 0.4mmピッチ、幅3.68mm、スタッキングハイト3.5~6.0mmの 小型基板対基板フローティングにおいて、世界最小クラスの幅寸法 2. 位置ズレ吸収 3. DF40Tとのかん合組み合わせによる豊富なスタッキングハイトバリエーション 4. 125℃耐熱で車載スペックに対応 5. 高速伝送対応
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック&シールド付きタイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 完全ロック 2. 高速伝送対応 3. シールド&グランド付き 4. 大きな有効嵌合長 5. 良好な嵌合操作性
0.4mm ピッチ、奥行き 3.38mm、125℃耐熱 車載スペック対応 基板対基板/基板対FPCコネクタ 【DF40T/DF40GT】
1. 省スペース、豊富なバリエーション 2. 125℃耐熱の端子 3. 世界最大クラスの有効かん合長 4. ガイドリブにより大きなセルフアライメントを確保 5. PCI Express 4.0 (16Gbps) 伝送対応 6. 金属シールドにより優れたEMI対策 【DF40GT】 7. 確実なグランド構造【DF40GT】
2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)
1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続 2. 豊富なバリエーション 3. サイドロック構造 4. 誤挿入防止 5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化 6. ポッティング(樹脂充填)対応 7. 分岐タイプ 8. UL、C-UL規格準拠
1. 豊富なバリエーションで様々なニーズに対応 2. センターロック方式による優れた操作性と高密度実装 3. 明確なクリック感により、半挿入を防止 4. 長い有効かん合長と2点接点による接触信頼性 5. 誤挿入防止 6. ポッティング(樹脂充填)対応 7. DF11シリーズと圧着工具を共通化 8. UL、C-UL規格準拠
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 小型コネクタ 2. 小型ながら堅牢構造 3. 2.5A Max.の高電流対応(2芯:28 AWG使用時) 4. BOX型圧着端子により変形を防止 5. 半かん合防止構造 6. ハロゲンフリー
[SignalBee™]
0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1.『業界最小』 0.6mmピッチの圧着結線コネクタ 1.45mmハイト、奥行き3.55mm 2. 最大1.3A対応(2芯電源使用時) 3. ケーブル引き回しに強い堅牢構造 4. BOX型端子構造による接触の安定性 5. 圧着ケースのスリットによる半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー
0.3mmピッチ 垂直かん合、細線同軸コネクタ 1.省スペース化を実現 2.小径ヒンジ対応 3.信頼性の高い接触構造 4.堅牢なプラグ構造 5.シールド性能の強化 6.クリック感のある確実なロック構造 7.はんだ上がり防止 8.RoHS、ハロゲンフリー
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)
1. スウィングロックによる強化ロック構造 2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造 3. 信頼性の高い接触構造 4. 位置ずれかん合防止機構 5. はんだ上がり防止 6. ケース抜け防止 7. コスト対策