HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터
1. 소형·저배 커넥터 2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현 3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시) 5. 신뢰성이 높은 접촉 구조 6. 할로겐 프리 대응
1핀, 수평결합, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품) 1. 플라스틱 하우징 없는 소형·저배 1핀 커넥터 2. 완전 Lock으로 명확한 클릭감 및 강한 Lock 강도 (16N 이상) 구현 3. 정격전류 Max. 6A (AWG#22 사용시) 고전류 커넥터 4. 케이블 직경 : AWG#28~22, 피복외경 : φ0.9~1.6mm 대응 5. UL, CSA 규격 인증품
65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified
1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃) 2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating 3. Highly Reliable 5-Points Contact Design 4. Molded Lance Design 5. Reverse Mounting Prevention to PCB 6. Short-Circuit Prevention 7. Solder Crack Prevention 8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention) 9. Right Angle Crimp Socket Type 10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available 11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)
Board to Wire, 소형·전원용 Swing Lock 커넥터
Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터
1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현 3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A) 4. 고내열 대응 5. 할로겐 프리 대응
Slim In-Line/THT Connectors 1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight spaces. 2. Secure Lock Mechanism 3. Reliable Contact Design 4. Robust Contact Design 5. Multiple Variations Available 6. Applicator Sharing
Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring 1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight spaces. 2. Secure Lock Mechanism 3. Reliable Contact Design 4. Robust Contact Design 5. Multiple Variations Available 6. Applicator Sharing 7. Condensation Prevention 8. Panel Waterproof Type
15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL and TÜV Listed) 1. Rated for up to 15A 2. Secure mating and clear tactile click 3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact 4. Reverse mounting prevention to PCB 5. Short-circuit prevention 6. Molded lance design 7. Suitable for potting 8. Solder crack prevention
3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터
1. 최대 14A 대응 가능 (2핀. AWG#16 사용시) 2. 협소 배선에 적합한 슬림하고 매끄러운 외형 3. IP67 방수 대응 (결합상태) 4. 간결한 하네스 공정 5. 완전 Lock 구조 6. 다양한 케이블 사양에 대응 - DF63W : 피복외경 ø2.8~ø3.2mm - DF63WA : 피복외경 ø1.7~ø2.4mm 7. 색상별 가이드 키를 제공하여 다수 제품 사용시 오결합 방지
1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터
0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터 1. 고속신호 및 eDP™ ver.1.3 대응 2. 공간절감 및 저배화 구현 3. 뛰어난 결합 작업성 구현. 유인량 : ±1.0mm 4. 고신뢰성 접촉구조 5. 쉴드성능 강화 6. 견고한 플러그 구조 7. 클릭감 있는 확실한 Lock 구조 8. Pull Tab (커넥터 발거용) 대응 구조 9. RoHS, 할로겐 프리 대응
0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터 1. 공간절감 및 저배화 구현 2. 고속신호 및 eDP™ ver.1.3 대응, MIPI 3. 쉴드성능 강화 4. Latch에 의한 완전 Lock 5. 뛰어난 결합 작업성 6. 세선동축 케이블과 일반 케이블 모두 사용 가능 7. 니켈 베리어 도금으로 납타오름 방지 8. RoHS, 할로겐 프리 대응
고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector
1. 소형 설계 (당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시 개구부 면적 약 50% 절감) 2. 견고구조 3. 독자적인 압접 구조 4. EMI를 고려한 Shiled 구조 5. 다양한 Variation 6. 고속전송대응
Push-Push 타입, 초저배 micro SD™ 카드 커넥터 ※차량용 기기에 적용 검토시에는 해당영업에 문의 바랍니다. 1. 높이 1.15mm로 업계 최저배 클래스 구현 2. 카드 역삽입 방지 3. 카드 탈락방지 및 무리한 발거시 파손 회피 4. Nano SIM 카드 오삽입 방지 구조 5. 카드 검출스위치 부착
200A 애플리케이션용 서비스 플러그
1개 200A 기능(소형) 2 인터록킹 스위치와 신호 접촉 시 교합 상태 감지 3 충격 방지 다중 접촉 및 대검 잠금 시스템 *이 시리즈는 자동차 애플리케이션에 적합하지 않습니다. 4 IPX8* 내수성 5 상용화된 크림프 단말기와 호환 가능 6 IPX2 손가락 보호로 안전 설계 7 UL 및 TÜV 인증
1. 대전류 4핀 (3상전원+그라운드) 2. Wire 하네스 용이한 압착타입 3. 범용공구 사용가능 (JIS C 9711 준수하는 압착공구) 4. 시퀀스 구조 5. 조작성이 우수한 One Touch Lock 6. Variation : DIN 레일 설치, 패널 설치 7. 오결합 방지 키 : 10가지 8. UL, TÜV 규격 취득
PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors
1. Pitch : 0.8mm 2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar 3. Stacking Height : 7/9/10/12mm 4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos. 5. Large Guide for Easy Mating 6. Unique Contact Design for Smooth Mating 7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source
0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors
1. 125℃ heat resistance 2. Highly reliable connection and robust design 3. Flip lock provides superior operability 4. Enhanced FPC/FFC retention force 5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness 6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting 7. Pick & Place Mounting 8. Halogen-free 9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터 1. 커넥터 높이 0.9mm의 저배 상·하접점 커넥터 2. Back Flip & 독자적인 단자 구조로 FPC 발거력 대폭 향상 3. 고속전송 eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 규격 대응 4. Actuator 열림 상태로 포장·실장되어 편리한 FPC 작업성 실현 5. FPC 삽입 용이 6. 0.2mm 두께 FPC에 대응 7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조) 8. 할로겐 프리 대응 9. 자동실장 대응 10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터 1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응 2. 임피던스 정합 단자 설계 3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조 4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상 5. 자동실장 대응 6. 할로겐 프리 대응