DH 시리즈 추천
고속전송, 1.0㎜ Pitch, 소형 인터페이스 커넥터
특징
고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector
1. 소형 설계
(당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시
개구부 면적 약 50% 절감)
2. 견고구조
3. 독자적인 압접 구조
4. EMI를 고려한 Shiled 구조
5. 다양한 Variation
6. 고속전송대응
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 2.5 Gbps
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 1000
- 핀수
- 17, 27, 37, 51
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 1.0 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Screw, Latch Lock
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 납땜, 압접
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 28
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 28
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 0
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리, 커버 케이스, 장치, 코드 클램프
커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.