Global icon

시리즈 검색 :361개 있습니다
  • DF58
    추천

    DF58 시리즈

    [SnapBee™]

    높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터

    1. 소형·저배 커넥터
    2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현
    3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조
    4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시)
    5. 신뢰성이 높은 접촉 구조
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 6
    • 정격전류
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.47, 4.77 mm
    • 제품 높이
    • 0.95, 0.975 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
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
  • DF59M
    추천

    DF59M 시리즈

    1핀, 수평결합, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)

    1. 플라스틱 하우징 없는 소형·저배 1핀 커넥터
    2. 완전 Lock으로 명확한 클릭감 및 강한 Lock 강도 (16N 이상) 구현
    3. 정격전류 Max. 6A (AWG#22 사용시) 고전류 커넥터
    4. 케이블 직경 : AWG#28~22, 피복외경 : φ0.9~1.6mm 대응
    5. UL, CSA 규격 인증품

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 1
    • 정격전류
    • 4.0, 6.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 300.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 2.6 mm
    • 제품 폭
    • 4.4 mm
    • 제품 높이
    • 1.2 mm
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
    • 24, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 26
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
  • DF60
    추천

    DF60 시리즈

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • Cover case
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 10.16 mm
    • 접점부 Pitch
    • 10.16 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • 제품 폭
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 제품 높이
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF61
    추천

    DF61 시리즈

    [SnapBee™]

    Board to Wire, 소형·전원용 Swing Lock 커넥터

    1. Swing Lock에 의한 Lock 강화구조
    2. 케이블 발거력 강화를 위한 Lance 구조
    3. 소형·고전압 대응 (정격전압 AC/DC 350V)
    4. 납타오름 방지
    5. 고전류 대응 (Max. 5A. AWG#22 사용시)

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2
    • 정격전류
    • 3.2, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 350.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.68, 5.1 mm
    • 제품 폭
    • 6.29, 7.35 mm
    • 제품 높이
    • 2.18, 2.26 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.0 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 베이지, 화이트, 엘로우
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 26, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF61Y
    추천

    DF61Y 시리즈

    [SnapBee™]

    Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

    1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조
    2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현
    3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A)
    4. 고내열 대응
    5. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2
    • 정격전류
    • 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 350.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.84, 5.1 mm
    • 제품 폭
    • 6.06, 7.35 mm
    • 제품 높이
    • 2.0, 2.26 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.0 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 베이지
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
  • DF62
    추천

    DF62 시리즈

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 제품 높이
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF62W
    추천

    DF62W 시리즈

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight
    spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing
    7. Condensation Prevention
    8. Panel Waterproof Type

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 기타, 중계 플러그
    • 부품
    • Contact cavity sealing
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 6, 9
    • 정격전류
    • 3.5, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.5, 8.0, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 제품 폭
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 악세서리
  • DF63
    추천

    DF63 시리즈

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 접점부 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 제품 폭
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 제품 높이
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF63W
    추천

    DF63W 시리즈

    [EnerBee™]

    3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터

    1. 최대 14A 대응 가능 (2핀. AWG#16 사용시)
    2. 협소 배선에 적합한 슬림하고 매끄러운 외형
    3. IP67 방수 대응 (결합상태)
    4. 간결한 하네스 공정
    5. 완전 Lock 구조
    6. 다양한 케이블 사양에 대응
    - DF63W : 피복외경 ø2.8~ø3.2mm
    - DF63WA : 피복외경 ø1.7~ø2.4mm
    7. 색상별 가이드 키를 제공하여 다수 제품 사용시 오결합 방지

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4
    • 정격전류
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 3.96 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 제품 폭
    • 22.0, 37.96 mm
    • 제품 높이
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF65
    추천

    DF65 시리즈

    [SnapBee™]

    1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터

    1. 독자적인 Lock 강화구조로 접촉 신뢰성 향상
    2. 수직결합으로 작업성 향상 및 공간절감 실현
    3. 높은 접촉 신뢰성 구조
    4. 높은 Lance 구조
    5. 소형·저배 (H=1.8mm) 고전류 대응. Max. 4A (AWG#24 적용시)
    6. 납타오름 방지
    7. Case 빠짐 방지
    8. UL, C-UL 규격 준수
    9. Glow Wire 대응 (IEC 60695-2-11 준수)

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • 정격전류
    • 3.5, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.7 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.7 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • 제품 폭
    • 6.05, 6.1 mm
    • 제품 높이
    • 1.65, 1.75 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
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
  • DF80
    추천

    DF80 시리즈

    0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

    1. 고속신호 및 eDP™ ver.1.3 대응
    2. 공간절감 및 저배화 구현
    3. 뛰어난 결합 작업성 구현. 유인량 : ±1.0mm
    4. 고신뢰성 접촉구조
    5. 쉴드성능 강화
    6. 견고한 플러그 구조
    7. 클릭감 있는 확실한 Lock 구조
    8. Pull Tab (커넥터 발거용) 대응 구조
    9. RoHS, 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Metal cover
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 30, 40, 50
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.0, 5.1 mm
    • 제품 높이
    • 1.65, 1.69 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30, 500
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.05, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 타입
    • 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 46
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 32
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF81
    추천

    DF81 시리즈

    0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터

    1. 공간절감 및 저배화 구현
    2. 고속신호 및 eDP™ ver.1.3 대응, MIPI
    3. 쉴드성능 강화
    4. Latch에 의한 완전 Lock
    5. 뛰어난 결합 작업성
    6. 세선동축 케이블과 일반 케이블 모두 사용 가능
    7. 니켈 베리어 도금으로 납타오름 방지
    8. RoHS, 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Metal cover, Latch
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 30, 40, 50
    • 정격전류
    • 0.8 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.4 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.4 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 제품 폭
    • 2.64, 2.75 mm
    • 제품 높이
    • 0.82, 0.9 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.05, 0.1 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 타입
    • 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 46
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 34
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DH
    추천

    DH 시리즈

    고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector

     

    1. 소형 설계 

       (당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시

        개구부 면적 약 50% 절감)

    2. 견고구조

    3. 독자적인 압접 구조

    4. EMI를 고려한 Shiled 구조

    5. 다양한 Variation

    6. 고속전송대응

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 17, 27, 37, 51
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.01 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.01 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 커버 케이스, 장치, 코드 클램프
  • DM3N
    추천

    DM3N 시리즈

    Push-Push 타입, 초저배 micro SD™ 카드 커넥터
    ※차량용 기기에 적용 검토시에는 해당영업에 문의 바랍니다.

    1. 높이 1.15mm로 업계 최저배 클래스 구현
    2. 카드 역삽입 방지
    3. 카드 탈락방지 및 무리한 발거시 파손 회피
    4. Nano SIM 카드 오삽입 방지 구조
    5. 카드 검출스위치 부착

    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC
    • 적합 카드 타입
    • microSD 카드
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 카드버스 대응
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 이젝트 버튼 방향
    • 제품 높이
    • 1.15 mm
    • 스탠드오프
    • 검출스위치
    • 있음
    • 이젝트 기구
    • Push-push
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 8
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 1.1 mm
    • 정격전압 (AC)
    • AC 10.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
  • EM30MSD
    추천

    EM30MSD 시리즈

    200A 애플리케이션용 서비스 플러그

    1개 200A 기능(소형)
    2 인터록킹 스위치와 신호 접촉 시 교합 상태 감지
    3 충격 방지 다중 접촉 및 대검 잠금 시스템
    *이 시리즈는 자동차 애플리케이션에 적합하지 않습니다.
    4 IPX8* 내수성
    5 상용화된 크림프 단말기와 호환 가능
    6 IPX2 손가락 보호로 안전 설계
    7 UL 및 TÜV 인증

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 200.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 2
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 30 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 4500 V Max.
    • Lock 방식
    • Bayonet
    • 결선방법
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50, 200
    • 핑거 프로텍트
    • 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • EM35M
    추천

    EM35M 시리즈

    전원용 플라스틱 커넥터

    1. 대전류 4핀 (3상전원+그라운드)
    2. Wire 하네스 용이한 압착타입
    3. 범용공구 사용가능 (JIS C 9711 준수하는 압착공구)
    4. 시퀀스 구조
    5. 조작성이 우수한 One Touch Lock
    6. Variation : DIN 레일 설치, 패널 설치
    7. 오결합 방지 키 : 10가지
    8. UL, TÜV 규격 취득

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
    • 부품
    • Coding key, Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 30.0, 70.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 35 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 4260 V Max.
    • Lock 방식
    • Lever Lock
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • ER8
    추천

    ER8 시리즈

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • PCIe Gen.4
    • 전송 속도
    • 16.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.8 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.8 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 결합 높이
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 없음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FH28K
    추천

    FH28K 시리즈

    0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors

    1. 125℃ heat resistance
    2. Highly reliable connection and robust design
    3. Flip lock provides superior operability
    4. Enhanced FPC/FFC retention force
    5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness
    6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting
    7. Pick & Place Mounting
    8. Halogen-free
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.55 mm
    • 제품 폭
    • 7.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.5 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH35C
    추천

    FH35C 시리즈

    0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터

    1. 커넥터 높이 0.9mm의 저배 상·하접점 커넥터
    2. Back Flip & 독자적인 단자 구조로 FPC 발거력 대폭 향상
    3. 고속전송 eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 규격 대응
    4. Actuator 열림 상태로 포장·실장되어 편리한 FPC 작업성 실현
    5. FPC 삽입 용이
    6. 0.2mm 두께 FPC에 대응
    7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 자동실장 대응
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 4.2 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.35 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH48
    추천

    FH48 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 제품 높이
    • 6.18 mm
    • 제품 폭
    • 4.7 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.47 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • V-by-One HS
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :361개 있습니다