HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
1. Pitch: 0.5mm 2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle 3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power 4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm 5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps) 6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines) 7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin 8. Pick & Place (suction tape attached as standard) 9. Large guide post for excellent mating performance
고속전송 대응 (25+Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터 1. 독자적인 3-Piece 구조 2. 결합높이 14~40mm 3. BGA 실장 : 지그재그 패턴 1.5mm× 1.75mm BGA (Ball Grid Array) 4. 핀수 : 100, 200, 300 (신호) +110% (추가 그라운드) 5. 차동전송, 싱글엔드 전송, 전원 6. 낮은 삽발력으로 결합 조작성 용이 7. 결합 위치차이 허용량을 크게 설계하여 다수 커넥터 사용 가능 8. Pb-free 사양 9. 양호한 Reflow 실장성
고속 전송용 BGA Mezzanine Connector
[2 Pieces Type] 1. 28+Gbps 고속 차동 신호 대응 2. 85 / 100Ω 대응 가능한 임피던스 설계 3. 실현신뢰성이 높은 BGA 구조 “Pin in Ball” 4. Stackign Heigh : 10,11,12,13mm 5. 복수 실장 허용 구조 ± 0.2mm (X, Y 축)
[3 Pieces Type] 1. 56+Gbps고속 차동 신호 대응 2. 85 / 100Ω 대응 가능한 임피던스 설계 3. 실현신뢰성이 높은 BGA 구조 “Pin in Ball” 4. Stackign Heigh : 14 ~ 46mm 5. 복수 실장 허용 구조 ± 0.2mm (X, Y 축)