广濑电机通过提供高品质的车载用连接器,为实现更安全・更舒适的出行社会贡献自己的一份力量。在此向您介绍我们研发车载连接器过程中的一环。
逆变器等驱动系统使用的连接器必须足够坚固,以承受长时间的振动和高温。用于辅助驾驶的摄像头和毫米波雷达等设备,由于阳光直射和内部电路发热而导致的高温,也要求具有高的可靠性。
我们将车载连接器分为 (1)驱动系、(2)ADAS系、(3)一般车载品,并进行了严格的试验,仅向客户提案通过试验的连接器。
即使考虑将未通过上述试验的产品用于车载,也有可能在广濑电机确定无法确保足够可靠性的情况下,建议重新进行审查。这从长远来看对客户是有利的。
严格的试验条件
通过车载用连接器要求的各种严格试验。提供切实能确保安全性的高品质车载连接器。
*例:ZE05系列(接口/内部连接用板对线连接器)
*连接器不同试验条件有所不同。
| 试验项目 | 试验方法 | |
|---|---|---|
| 机械 性能 |
耐振性 | 开路电压20mV以下、短路电流10mA以下通电, 3个方向:前后、左右、上下进行试验。 此外,试验时确认瞬断。88m/s2、20~200Hz |
| 冲击 | 将连接器安装到冲击台,施加冲击的同时确认有无瞬断。 峰值加速度981m/s2、作用时间6ms 各个方向进行3次 |
|
| 环境 性能 |
复合环境试验 | 120℃环境下通电、断电为1次,进行300次。 振动条件:88m/s2、20~200Hz 通电:1.2A(0.3sq) |
| 温湿度循环 | 在端子插入且嵌合状态下-10~80℃/90% 试验10次。 此外,试验中通电10mA,检测电阻变化。 |
|
| 恒定状态的耐湿性 | 80℃、湿度90~95%RH的高温高湿槽内 施加14V电压,放置96小时。 |
|
| 耐热性 | 将端子插入且嵌合状态下的连接器放置在140℃下120小时。 | |
| 耐寒性 | 将端子插入且嵌合状态下的连接器放置在-40℃恒温槽内120小时, 取出后立马插拔5次后,在恢复常温前放置不动。 |
|
| 高温高湿通电 | 85℃、湿度85%RH的高温高湿槽内对各个 pin施加 DC 0.1mA,放置2,000小时。 |
|
| 腐蚀性气体 | 在湿度75%RH以上、浓度25ppm的亚硫酸气体中放置96小时。 之后测试嵌合。 |
|
试验设备介绍
横滨中心
屏蔽室

电波暗室

本公司的EMC试验室(电波暗室、屏蔽室)旨在提高EMC测试的可靠性,并申请了ISO/IEC17025 试验室认证,于2018年7月24日获得认证。(试验室 认证号:RTL01600)。
此外,还招募了具有iNARTE-EMC Engineer资格证书的人员,完全具备进行EMC试验的环境。
一关试验中心
连接器制造商中最大规模的试验室

试验设备增至150台以上

支持复合振动试验(USCAR)、耐水试验(IEC60529/ISO20653)、盐水喷雾循环试验(IEC60068-2)、温湿度循环试验(USCAR)等车载元件要求的各种试验。2018年,通过增加试验设备,成功减少了试验准备时间。
※对于要求高可靠性的汽车兼容连接器,我们将根据应用推出合适的产品。请联系我们的销售代表。