迈向“浮动”与“高速传输支持”的顶峰。
FunctionMAX始终将最大化满足工业设备的各种需求为目标,它是广濑电机面向世界推出的板对板连接器系列产品。其开发的缘起要追溯到19世纪70年代,之后,产品一直备受市场青睐,加之持之以恒地技术革新,新的产品系列不断产生。近年来,广濑以浮动和支持高速传输两大支柱为研发重点,积极开展研究开发实现产品迭代更新。无论是作为浮动连接器、高速传输用连接器,还是作为新尖端连接器,FunctionMAX始终坚持不懈地追求性能最大化。选型丰富,可根据用途选择适合的连接器解决方案。
FunctionMAX数字目录
>全屏查看目录
浮动功能
通过连接器来解决装配误差 ─ 浮动功能
所谓浮动功能,是指即使公连接器与母连接器的嵌合轴存在偏差,连接器也能够吸收这一偏差而实现嵌合。
浮动结构的典型示例

浮动功能的优点
使用多个连接器

可在1片基板上使用多个连接器。
有助于设备设计

可以吸收装配误差,为设备设计作出贡献(还有降低装配成本的效果)。
减少安装部门的压力

端子弹簧部吸收偏差吸收所带来的压力,减轻了安装部所承受的压力。在防止断焊方面发挥作用。
支持高速传输
轻松应对通信速度的高速化需求 - 支持高速传输
广濑凭借源自于先进技术的可靠性能和结构,满足通信基础设施以及汽车、FA设备、医疗设备等各种领域中日益高涨的高速连接器需求。
高速传输特性

1. 回波损耗(反射)
根据端子间距、信号端子宽度、与接地端子距离、绝缘材料介电常数等,通过对包括浮动部在内的阻抗匹配,以减少回波损耗。

2. 插入损耗(衰减)
根据端子间距、信号端子宽度及厚度、绝缘材料介质损耗等,对包括浮动部在内进行优化,尽可能抑制共振,使插入损耗与频率成正比。

3. 串扰(泄漏)
根据端子间距、传输速率,对差分对端子、接地引脚分配进行优化,尽可能抑制共振,以减少串扰。
FunctionMAX在汽车领域同样大展身手。
使用示例与客户反馈

产品清单
FunctionMAX是板对板用连接器的最佳之选。
在各种使用环境下都能发挥高性能。
FunctionMAX由浮动式连接器和高速传输用连接器的丰富产品系列构成。各产品系列除了上述两大功能外,还各具特色,可灵活应对工业用连接器的使用需求。
<支持车载产品>
功能一览

* 关于要求高可靠性的车载合适连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,详请咨询我司相关人员或扫描下方二维码关注公众号联系我们。