兼具耐振、防水性能的小型电源接口连接器
对应车载 高电压连接器 HVH-280系列

对应车载高压连接器HVH-280系列是被用于迅速普及的HEV·EV驱动系统中的车载逆变器·DC-DC转换器·充电器等电气产品的小型电源接口连接器。
驱动系统电气产品的体积·重量的降低直接关系到汽车舒适性和燃料费等性能的改良。元件越来越要求小型化,而该HVH-280系列与其他公司同款规格产品相比,实现了约40%的低背化。
充分利用“小型、对应高压、耐振、防水”特性,节省了HEV·EV驱动系统中连接器的安装空间,有助于应用的高附加值化。本公司对耐振·防水性能进行了严格评估,可放心使用。
产品规格
基本特征
| 额定电流 | 额定电压 | 使用温度范围 |
|---|---|---|
| 30A | AC/DC 600V | -40~120°C |
适用线缆
带屏蔽电源线:2.0~3.5 sq(详情请咨询。)
特点
大幅减小了实装面积。推进车载逆变器等电气产品的小型化
通过最优化面板安装部分的构造,大幅削减安装面积。确保30A电流容量的同时 ,实现了与其他公司的同等规格产品相比,高16mm、约40%的低背化。

满足IPX9K的高防水性
电线、外壳、面板各部位都进行了耐高压冲洗的防水加工。充分考虑到了在严酷环境条件下使用的情况,故可作为汽车和工业用设备接口连接器放心使用。
IPX9K防水性能(本公司的试验条件):水压8~10MPa,水温80±5℃,在距离100~150mm的位置从4个方向、试验时间各30秒的条件下进行试验。

试验中心内部

耐水试验机

盐水喷雾循环试验机
采用保证切实嵌合的CPA构造
采用确保切实嵌合的CPA(Connector Position Assurance)构造,可防止因嵌合不良而引起的故障。

防止触电事故,确保作业人员安全
为了确保作业人员安全,内置嵌合检测电路。通过检测电路的信号端子只要不接触,电源端子就不会通电的设定(联锁构造),来防止触电事故的发生。
※使用联锁构造时,需要客户组装电路。

优越的静噪特性
通过金属屏蔽和接地,具有万全的EMI对策。
耐振性能
具备通过8-9G振动试验的性能,即使在强振动环境下也能使用。

应用(使用示例)
※对于要求高可靠性的汽车兼容连接器,我们将根据应用推出合适的产品。请联系我们的销售代表。