小型连接器新标准 支持以太网 小型・牢固・高速 [ix Industrial™]

最新新闻

2025/06/17 防水类型现已上线  [新闻发布]  [特辑 防水类型]
2025/05/30 现场接线型现已上线  [新闻发布]  [特辑 现场接线型]
2025/04/26 追加适配线缆一览表


担负起工厂未来的工业连接器

ix Industrial 是用于以太网等工业设备通信的下一代连接器。实现小型化同时,具有适合工业设备使用环境的坚固结构。它可以实现高速传输,符合新标准IEC 61076-3-124。作为下一代标准连接器,它将极大地促进设备的发展和制造现场的智能化。

特点

超小尺寸

与传统的RJ45相比, ix Industrial的体积削减了约75%, 大大减少了安装空间,使自由度更高的基板设计成为可能。
它可以实现10mm间距的并列实装,非常适合对应复数个I/O连接应用需求,有助于组件的小型化。

小型连接器新标准 支持以太网 小型・牢固・高速 [ix Industrial™]

牢固

小型连接器新标准 支持以太网 小型・牢固・高速 [ix Industrial™]

通过广濑独有的外壳设计,实现高基板剥离强度。
高线缆拉拔力和扭转力,提供耐用的插头线缆连接。

可以进行高速传输

可以实现Cat.5e(1Gbps / 4Pair)和Cat.6A(10Gbps / 4Pair)的稳定高速传输。它可用于从FA设备的以太网连接到医疗设备等多种用途。

屏蔽性

通过360°屏蔽设计,防止外部噪音干扰。出色的EMC耐性,确保能够高速传输,即使是防燥对策不可缺少的设备也可以放心使用。


产品阵容

产品选型和各产品的图纸,3D模型等在链接页面介绍。

插座

中继插头

In-line Jack

插头

防水类型​

防水类型

通过专用适配器可以快速进行配线认证测试

通过专用适配器可以快速进行配线认证测试

我们提供了使用ix Industrial配线系统认证测试的专用适配器。配线系统可能因铺设工作人员的技能或者铺设顺序的偏差发生故障,使用DSX CableAnalyzer™系列的ix Industrial连接器专用适配器(美国Fluke Networks 公司开发), 在配线系统启动前, 配线变更时的测试, 及通过问题发生时的自动诊断功能,可以迅速排除故障。

> 新闻发布(2019/5/13)
> DSX CableAnalyzer™系列(美国Fluke Networks公司)
> DSX CableAnalyzer™系列 ix Industrial适配器手册

有关测量查询:
E-mail:info@flukenetworks.com

购买咨询:
DSX系列的ix Industrial适配器是由美国Fluke Networks公司制造,可以从广濑电机或者浩亭,以及两家公司的代理店处购买。HIROSE网站查询

DSX CableAnalyzer™是Fluke Networks的注册商标。

关于兼容ix Industrial 线缆的RJ45插头 (TM61P系列)的介绍

TM61P 系列是兼容 Cat.6A 的 RJ45 模块化插头。 由于它使用的线缆尺寸(套管外径)为 ø6.0 至 6.5mm,可以与 ix Industrial 兼容,所以非常适合用于想将 RJ45 组装到 ix Industrial 线缆另一端的情况。
例如,如果您想使用ix Industrial进行机器人侧的连接,并且想用传统的RJ45规格用于摄像头侧的连接时,请使用兼容Cat.6A和兼容ix Industrial线缆尺寸(套管外径)的TM61P系列

关于兼容ix Industrial 线缆的RJ45插头 (TM61P系列)的介绍