ヒロセ電機では、電気設備に関する資機材やシステムが一堂に集まる「JECA FAIR 2018 ~第66回電設工業展~」に出展し、建設業界の省力化や品質向上を進める製品を展示します。
ブースでは、ねじを使わずにビルの分電盤などの盤内配線、外線引き込みができるゼロスクリュー™端子台EF2シリーズや、屋外での使用を想定した耐環境電源コネクタHR41シリーズなどをご紹介します。そのほか無電源カウンターや無電源磁気センサーといった省力化/省エネ化に寄与するセンサーもご覧いただけます。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 |
5月23日(水)~25日(金) 10時~17時 (初日は10時30分から、 最終日は16時30分まで) |
| 会場 | インテックス大阪 |
| ブース場所 | 4号館 4-69 |
| 主催 | 一般社団法人 日本電設工業協会 |
| 公式サイト | http://www.jecafair.jp/2018/ |
展示製品ピックアップ
ビルの配電盤や分電盤など電気設備での利用に最適
ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ
・ 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
・ 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
・ 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
・ 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
> 詳細
プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
HR41シリーズ
・耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
・防水性能:IP67、IP68
・操作性の良いバヨネットロック
・圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
> 詳細
大電流用プラスチックコネクタ EM30M/EM40Mシリーズ
・高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化
・操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
・多面接触バネ構造
・汎用工具で簡単圧着結線
・防水仕様として使用可能
> 詳細(EM30Mシリーズ、EM40Mシリーズ)
導入事例 (ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ)
新たな幹線ジョイント部材としての活用が施工プロセスを変える
商業施設をはじめ、スタジアムや学校・教育施設、伝統建築など多様な施設の建設を手掛ける株式会社竹中工務店は、2017年11月30日に竣工した『MEGURO CENTRAL SQUARE(目黒セントラルスクエア/東京都品川区)』で、電気設備工事における電線の幹線ジョイント部材として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、株式会社竹中工務店 東京本店 設備部 設備施工管理グループ 副部長 新 知之氏に伺った。(2018/5/14公開)