ヒロセ電機は、自動車技術者のための展示会「人とくるまのテクノロジー展2019横浜・名古屋」に出展します。
耐熱性・耐振性を兼ね備え、より高い信頼性を追求したヒロセ電機の車載用コネクタ。ブースでは、インバーター・バッテリーパックなどのPowertrain、カメラ・LiDARなどのADAS/自動運転、ナビゲーションシステムなどのInfotainmentの3カテゴリに向けた最先端の製品を展示します。
ぜひご来場の上、ヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
名古屋会場
| 会期 |
7月17日(水)~19日(金) 10時~18時 (最終日は17時まで) |
| 会場 | ポートメッセなごや (名古屋市国際展示場) |
| ブース場所 | #114(第3展示館) |
| 公式サイト | http://expo-nagoya.jsae.or.jp/ |
横浜会場は終了しました。
展示製品ピックアップ
自動車パワートレインの内部接続を基板対基板に置き換え。-40℃~140℃対応
車載、免震・フローティング構造コネクタ FX26シリーズ
・ 車載パワートレイン内部接続向けに最適化された設計
・ 免震構造。エンジンルームに搭載される機器の厳しい振動条件をパス
・ XY軸方向 ±0.7mmのフローティング、Z軸方向 ±0.75mmの基板間公差
・ 140℃耐熱性、自動車の過酷な温度環境に耐える
> 詳細(FX26シリーズ)
耐振・防水性能を備えた小型電源インターフェースコネクタ
車載対応 高電圧コネクタ HVH-280シリーズ
・ 実装面積を大幅に削減。Powertrainの小型化を推進
・ IPX9Kをクリアした高い防水性
・ 確実な嵌合を保証するCPA機構を採用
・ 感電事故を防ぎ、作業者の安全性を確保する嵌合検知回路を内蔵
> 詳細(HVH-280シリーズ)
高耐熱125℃、高耐振性、0.5型/2mmピッチ
車載インターフェイス用コネクタ ZE05シリーズ
・ 省スペース設計(0.5型端子、2mmピッチ)。セットの省スペース化に貢献
・ 高耐熱125℃。エンジンルーム内の厳しい温度環境に対応
・ 高耐振性。エンジンルーム内に搭載される機器の振動条件クリア
・ 定格電流 5A(単極通電) / 2A(24芯の場合)
> 詳細(ZE05シリーズ)
ワンアクションロック、FPC/FFC/シールドFFC対応、
垂直接続タイプコネクタ FH67シリーズ
・ 垂直-水平接続タイプが加わり、FPCの引き回しや設計の自由度が向上
・ 軽い力でFPC/FFCを挿入でき、嵌合後は抜けを防止
・ 2点接点で接触信頼性を確保。手前の接点がFPCに付着した異物を取り除く
・ FPC/FFC/シールドFFCのすべてに対応
> 詳細(FH67シリーズ)
厳しい熱衝撃/耐熱試験をクリア。-55~125℃の温度環境をカバー
車載対応 基板対基板コネクタ DF40Tシリーズ
・ 16Gbps高速伝送が可能な基板対基板コネクタ
・ 高耐熱125℃。自動車特有の過酷な温度環境に耐える
・ 信頼性の高い端子構造 (接触信頼性、高保持力、堅牢性)
> 詳細(DF40Tシリーズ)
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用
フローティングコネクタ FX23/FX23Lシリーズ
・ フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm以内
・ 高速伝送(8+Gbps)
・ コネクタ両端に電源端子を配置(3A×4芯)、省スペース化に貢献
・ 接続タイプ:スタッキング(H=8~30mm)、ライトアングル
> 詳細(FX23/FX23Lシリーズ)
アンテナ接続同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉
GT21シリーズ
・ 一括圧着結線による安定したハーネス品質の確保と工数の削減
・ 2.5GHzまでのメディアに対応する優れた高周波特性
(V.S.W.R.はDC~2.5GHzで1.5以下)
・ 省スペース設計
> 詳細(GT21シリーズ)
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。