車載(自動車)や産業機器に最適なFPC/FFC/シールドFFCコネクタ
ワンアクションロックでロボットによる実装にも対応
[FH63Sシリーズ/FH67シリーズ]

車載の温度条件をクリアした産業機器向けFPC/FFC/シールドFFCコネクタ。
FPC/FFCを挿し込むだけのワンアクションロック簡単操作

FH63Sシリーズ/FH67シリーズは、「組み立て工程の簡素化による作業効率の向上」と、「アクチュエータ外れや異物付着などの品質リスクの低減」を両立させた製品です。
“水平接続タイプのFH63Sシリーズ”と“垂直接続タイプのFH67シリーズ“を組み合わせて、自由度の高い設計が行えます。
ワンアクションロック機構を採用し、FPC/FFCが挿し込みやすく、抜けにくい設計でロボットによる実装にも対応しています。
車載規格に準じた試験も実施済みで、車載の温度環境に対応しており、自動車や産業機器での利用におすすめです。
動画紹介
ロボットによる挿入・抜去デモ
手動での挿入デモ
特長 FH63Sシリーズ/FH67シリーズ
[ワンアクションロック] FPC/FFC/シールドFFCが挿し込みやすく、抜けにくい構造
構造を最適化し、低挿入力と高保持力を両立させています。軽い力で嵌合できるので、組み立て作業時に負荷がかかりません。また、FPC/FFCが挿し込まれると自動的にロックされる構造で、嵌合した後は抜けにくい高い信頼性を確保しています。
![[ワンアクションロック] FPC/FFC/シールドFFCが挿し込みやすく、抜けにくい構造](https://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/product/jp/pr/fpc_ffc/img/automotive_industrial_equipment/img_02.jpg)
2点接点で接触信頼性を確保。さらに、手前の接点がFPCに付着した異物を取り除く

独立したバネ性のある2点接触構造によって、接触信頼性を確保しています。挿入方向の前後に並ぶ2点接点のため、FPC側に異物が付着していても手前側の接点でワイピングされます。奥側の接点は常にクリーンな状態を保て、安定した接触を維持します。
FPC/FFC/シールドFFCのすべてに対応
FPC・FFC・シールドFFCから自由に選択できます。将来的にEMI対策が必要になっても、コネクタと基板はそのまま対応できるので、設計工数の削減が可能です。

-55~125℃対応 車載適合
温度サイクル試験などの厳しい評価基準をクリアし、車載に必要な温度条件に対応したFPC/FFC/シールドFFCコネクタです。ADAS(先進運転支援システム)などのさまざまな車載機器にご利用いただけます。
※用途によっては利用できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
画像検査による嵌合確認

将来の完全自動組み立てを見据え、画像検査で嵌合チェックができる構造です。嵌合位置の確認が画像検査で行えるので、嵌合作業から検査までの工程をすべて自動化できます。
※弊社社内で判別可能なことを評価済みです。詳しい条件などはお問い合わせください。
ワンアクションロック製品 スペック
車載(自動車)/産業機器向けで、ワンアクションロック機能を搭載したFPC/FFC/シールドFFCコネクタ[FH63Sシリーズ/FH67シリーズ]をご紹介しましたが、次のようなラインナップをご用意しています。
アプリケーション(使用例)
車載で求められる温度対応、2点接点などの高信頼性が特長のFH63Sシリーズ/FH67シリーズは、使用環境が過酷な車載機器や産業用機器をはじめ、事務機、医療機器、フラットテレビ、スマート家電などにお使いいただけます。
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。
※記載内容・仕様については変更の可能性がございます。