Global icon

平板电视

平板电视

I/O 板到主板 USB Type-C 连接器

  • CX

    recommandé

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

扬声器/主板到电源板/AC电源 线对板连接器

  • DF52

    recommandé

  • DF61Y

    recommandé

    [SnapBee™] 板对线 小型低薄电源用连接器

  • KW30

    recommandé

    [SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

Microphone / Module WiFi / Capteur IR / Connecteurs FH à une action

  • FH63S

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃

  • FH67

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃

alimentation (carte)

  • TF06L

    recommandé

  • TF43SW

    recommandé

    0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact,  Power & Signal Hybrid FPC/FFC Connector Supporting 12A

  • 0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact, Front Flip FPC/FFC Connector

Liste des produits pour cette solution