マシンビジョンカメラは、高フレームレート/高精細/堅牢性が求められますが、近年ではイメージセンサーや画像処理、画像認識技術の急速な進歩とともに、多様なコネクタでの対応ニーズが増しています。ここではお客さまの採用事例も踏まえて、おすすめの製品をご紹介します。
採用事例
規格ロードマップ(マシンビジョンカメラ関連)
各規格に対応した各種製品をご用意しています。
マシンビジョンカメラ おすすめコネクタ
トリガー用丸型コネクタ
75Ω同軸コネクタ
・50Ω系BNCコネクタの75Ωタイプ
・速着脱式のバイオネットロック
・仕上がり外径Ø3~Ø6程度の同軸ケーブルに適合
・12G(UHD)-SDI(SMPTE ST-2082)伝送に対応したタイプもあり
イーサネットコネクタ
ix Industrial™シリーズ
・独自のシェル設計により高耐振動性と確実なロックを実現
・従来のRJ-45に比べて体積を約75%削減
・Cat.5e(1Gbps)、Cat.6A(10Gbps)の高速イーサネットに対応
・360°をシールドで覆う設計により、外部からのノイズ影響を防止
USBコネクタ
ZX360シリーズはMicro USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速伝送に対応した、Micro-USBコネクタです。
・高速伝送(USB3.0)対応
・MicroUSB2.0との互換性を確保
・スムーズな抜き差しで高寿命を実現
FPC/FFCコネクタ
FH28シリーズ
・接続の高信頼性、堅牢構造
・フリップロック方式による優れた作業性
・FPC・FFC保持力が大幅に向上 (当社FH12対比2倍以上)
・FPC・FFC厚 0.3mm対応
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
FPC・FFC用 FH34SRJシリーズ
・低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
・バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
・高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
・ロックオープン状態での納入
FH26シリーズ
・コネクタ高さ1.0mmと低背
・基板実装が容易 (実装部ピッチは0.6mm)
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
・フリップロック方式による優れた作業性
基板間コネクタ
基板対基板コネクタ DF12シリーズ
・基板間寸法は3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意
・コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能
・FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあり
FPC用コネクタ DF40シリーズ
・セットの高密度実装に貢献
・豊富なスタッキング高さバリエーション
・高い接触信頼性
・大きな嵌合セルフアライメント
FH26シリーズ
・コネクタ高さ1.0mmと低背
・基板実装が容易 (実装部ピッチは0.6mm)
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
・フリップロック方式による優れた作業性
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。