- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich
D-SLA(50)
CL0211-0307-3-50
RoHS2
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- D-SLA(50)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 15, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- D-SLA(50)
- CL-Nummer
- CL0211-0307-3-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- Betriebstemperatur (min.)
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS2
- Konform
- SVHC
- 30th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 2 PCS
- Masse
- 1.2 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.