Global icon

CTF Serie

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


Merkmale

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)

 

1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.

 

2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Andere
  • Bauteile
  • Cover case, Lock
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • 9, 15, 25, 37, 50
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Schraube, Feder
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
  • 60, 65, 70, 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55, -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör, Schutzhülle, Stopper

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.