- Produit
-
Catégorie
- E/S (ENTREE/SORTIE)
- Produits standard
- CARTE-A-FIL
- CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
- FPC/FFC
- RF/COAXIAL
- CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
- JACK/PLUG MODULAIRE
- FIL-A-FIL
- IC CARD/IC SOCKET
- CARD EDGE
- AUTOMOBILE
- PUISSANCE
- HAUT DEBIT
- CONNECTEUR ETANCHE
- OUTILS
- COMMUTATEURS (SWITCHS) & CAPTEURS
- Harnais coaxial / Adaptateur Recherche de produit
-
Applications
- Consommateur
- Smartphone et Portable
- Appareils intelligents
- PC & tablette
- Autre équipement grand public
- Automobile
- Voiture autonome
- Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
- Infomation (pour l'automobile)
- Voitures connectées
- Éclairage automobile
- Machines industrielles
- Réseau électrique intelligent
- Automatisation industrielle
- Robots
- Médical
- Télécommunications / Réseaux
- Centre de données (Data Centers)
- Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
- Autres équipements industriels
- Bureautique
- Recherche d'une spécification
- Liste des favoris * Connexion requise
- Liste de demande * Connexion requise
PCN10-128S-2.54DSA(72)
CL0583-0089-2-72
RoHS2
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PCN10-128S-2.54DSA(72)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 23, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- PCN10-128S-2.54DSA(72)
- CL No.
- CL0583-0089-2-72
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- IEC, DIN
- Les normes de sécurité
- UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 16.8 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 16.8 mm
- Hauteur d'assemblage
- 16.8 mm
- Nombre de voies
- 128
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS2
- Conforme
- SVHC
- 30th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 93.6 mm
- Largeur du connecteur
- 13.04 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.5 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 12 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 19.46 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 144 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PCN10-128S-2.54DSA(72)_CL0583-0089-2-72_2DDrawing_0000879107.pdf: 86 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PCN10-128S-2.54DSA(72)_CL0583-0089-2-72_2DDrawing_0000085656.pdf: 116 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PCN10-128S-2.54DSA(72)_CL0583-0089-2-72_SpecSheet_0000043169.pdf: 99 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PCN10-128S-2.54DSA(72)_CL0583-0089-2-72_SpecSheet_0000487454.pdf: 54 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase