- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Стандартные продукты
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- Инструменты
- Разъемы и датчики
- Coaxial Harness / Adapter Product Search
-
Приложения
- Потребитель
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автомобильный
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Промышленное оборудование
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему
TM2REA-1818(50)
CL0222-0737-6-50
RoHS2
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- TM2REA-1818(50)
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 15, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- TM2REA-1818(50)
- CL №
- CL0222-0737-6-50
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- Количество контактов
- 18
- Количество портов
- 3
- Металлические экраны
- No
- Способ соединения проводов
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS2
- Соответствие
- SVHC
- 30th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 1.27 μm
- Цвет корпуса
- Серый
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 200.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 39.2 mm
- Ширина разъема
- 16.0 mm
- Высота разъема
- 15.4 mm
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 6.75 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 180 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM2REA-1818(50)_CL0222-0737-6-50_2DDrawing_0000960438.pdf: 106 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM2REA-1818(50)_CL0222-0737-6-50_2DDrawing_0000120818.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - English [TM2REA-1818(50)_CL0222-0737-6-50_SpecSheet_0000061857.pdf: 55 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM2REA-1818(50)_CL0222-0737-6-50_SpecSheet_0000516654.pdf: 149 KB]