Global icon

TM-DS Серия


Характеристики

Горизонтальный тип модульного разъёма джек,
разъём типа RJ9, RJ11 и RJ45
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-11, RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC
  • Стандарты безопасности
  • UL
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 4, 6, 8
  • Количество контактов
  • 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 32
  • Количество портов
  • 1, 2, 3, 4
  • Металлические экраны
  • No
  • Способ соединения проводов
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.1, 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 56.5 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип провода
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Рабочая температура (макс.)
  • 80, 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55, -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.