Global icon

Результаты: 1 Товары

Применимые аспекты

  • Статус производства:Не рекомендуется для нового дизайна 
  • Статус производства:Планиурется снятие с производства 
Характеристики

Характеристики

  • CX90BW-16P

    CX90BW-16P
    CL0480-0891-0-00

    Планиурется снятие с производства
    Название продукта замены CX90BW-16P(001)
    CL0480-1034-0-00
    Уровень замены Hirose
    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB2.0
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0
    • Скорость передачи данных
    • 0.48 Gbps
    • Влагозащита
    • IPX4
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 16
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Трение
    • Номинальная сила тока
    • 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 48.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 48.0 V
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
Результаты: 1 Товары