CX Серия рекомендуемые
Характеристики
USB Type-C Connector
1. USB Type-C compliant interface connector
2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
4. Wide Product Variation
5. Halogen-free
Список видео
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо
- Компоненты
- Plug unit, Plug shell
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 1000 mm
- Общий тип
- USB Type-C
- Отраслевой стандарт
- USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
- Скорость передачи данных
- 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
- Влагозащита
- IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 16, 24
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Трение, Винт
- Номинальная сила тока
- 5.0, 6.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 20.0, 48.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 20.0, 48.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- THR, SMT
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате, Сдвинутые по отношению к центру
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
- 80, 85, 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40, -20 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Единица, Оболочка, Гнездо вилки
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.