Global icon

系列搜索:2项目
  • HR34P
    推荐的

    HR34P 系列

    小型、防水、盲插连接器


     


    1 盲插可有效提供组装作业的效率

    2 通过浮动构造可以使嵌合容易

       浮动量:XY方向±0.5mm

    3 支持IPX7/IPX8*防水 (嵌合时)

       ※仅限正确嵌合适配连接器的嵌合部以及正确组装插座

    4 通过嵌合键防止误嵌合

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 10
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 10 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • SMP
    推荐的

    SMP 系列

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant



    1. Excellent High Frequency performance

    2. Easy push-on lock

    3. Wide variations

    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)

    5. RoHS2 compliant

    6. Halogen-free

    • 连接器类型
    • 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, SMP
    • 参考规格
    • MIL
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.5 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 100, 500, 1000
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 0.085英寸柔性电缆
    • 电缆外径
    • 1.44, 2.5 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • Green, Blue
    • 嵌合部分形状1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • 嵌合部分形状2
    • SMP, 2.92mm
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目