Global icon

SMP 系列 推荐的

MIL标准 SMP 同轴连接器


特点

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant



1. Excellent High Frequency performance

2. Easy push-on lock

3. Wide variations

4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)

5. RoHS2 compliant

6. Halogen-free

  • 连接器类型
  • 插座, 插口, 适配器
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • SMA, SMP
  • 参考规格
  • MIL
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 100, 200, 300, 500 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.5 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 100, 500, 1000
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 0.085英寸柔性电缆
  • 电缆外径
  • 1.44, 2.5 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 125 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • Blue, Green
  • 嵌合部分形状1
  • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
  • 嵌合部分形状2
  • SMP, 2.92mm
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。