2024慕尼黑上海电子展即将于2024年7月开幕,广濑电机(HIROSE)诚挚邀请您莅临广濑电机展台参观、交流。
我们将继续携众多新产品、新连接技术以及众多样机亮相此次展会,我们的销售和技术人员在现场将根据您的实际使用要求,提供专业的、最适合您产品设计的连接器产品和互连解决方案。

展台图
| 展会时间 | 2024年7月8~10日 |
| 展会地点 | 上海新国际博览中心(上海浦东新区龙阳路2345号) |
| 广濑展位 | N4馆4500 |
| 展会官网 | https://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/ |
关于广濑电机
广濑电机(HIROSE)作为全球领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有80年的连接器开发、生产历史。产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴产品等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。同时,为了更好地为客户提供便捷服务,广濑电机(HIROSE)还积极推进企业在全球化发展,目前在13个国家和地区设立了24个销售公司、8个工厂,以及5个研发中心,全球员工近5000人。
重点产品
适用于小型电机、推杆锁、防水、电源・信号复合连接器
1. 推杆式锁扣简化接线作业
2. 电源・信号复合式设计有助于电机的小型化
3. 可以实现电机所要求的耐振动性
4. 支持IP67防水(嵌合状态下)
高速传输、低薄、BGA夹层连接器
1.支持高速传输 (对应56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4)
2.OAM标准连接器
3.多芯高密度设计 : 688芯 (172DPs/in2)
4.雌雄同体設計、无短线柱双触点构造
0.3mm间距、堆叠高度0.5mm、纵深1.5mm 低高、5A对应、电源信号混合、板对FPC连接
1. 兼顾大供电能力和低高化的设计
- 额定电流: 电源端子5A、信号端子0.3A
- 堆叠高度 0.5mm、纵深 1.5mm
2. 防止外壳破损的的全包裹设计
3. 优秀的端子构造确保了清晰的锁扣感和高嵌合力
4. 插头和插座一体成型的结构
支持高频、高速传输、电源用板对FPC连接器
1. 兼顾高供电能力和小型化的设计
2. 全屏蔽结构提供卓越的EMI对策
3. 支持高速传输 (~40Gbps)
4. 良好的RF信号传输特性
5. 全包裹结构,确保牢固性
高耐热、高耐振性、2mm间距、板对FPC、车规连接
1. 直接连接FPC,有助于简化组装,实现组件的小型,轻量化
2. 小型,但具有非常好的耐振性和耐热性
3. 牢固的中心锁扣结构
4. 防止触电结构
5. 双触点的异物对策
1mm间距、耐高温140℃、抗振结构、板对板浮动连接器
1. 吸收位置偏差 XY轴方向: 浮动量±0.7mm Z轴方向:有效嵌合长度±0.75mm
2. 抗振结构
3. 耐高温140℃