MT 系列
适用于小型电机?推杆锁、防水、电源・信号复合连接器
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座, 端子
- 部件部分
- 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- 参考规格
- 安全规格
- UL, C-UL/CSA
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- IP 67
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- 插拔次数
- 200
- PIN数
- 6, 8, 14
- 其他PIN数
- 开口间距
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 杠杆锁扣
- 额定电流
- 1.0, 7.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 100.0, 500.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 基板封装设计
- 接线方法
- 压着
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 22, 26
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 18, 24
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 连接器类型详细信息
- 外壳, 封面案例
连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。