第16回 JPCA賞(アワード)
JPCA奨励賞受賞のお知らせ 2020/06

ヒロセ電機がEV・HEVの基幹製品であるインバータ・モーターコントローラ等パワートレインの内部接続用に開発した、140℃耐熱・高耐振構造基板対基板フローティングコネクタ ”FX26シリーズ”が、米国 ラスベガスで開催された電子機器の展示会CES 2020のInnovation Awards受賞に引き続き、第16回JPCA賞(アワード)にてJPCA奨励賞を受賞いたしました。

● 第16回JPCA賞(アワード)について

FX26シリーズは、EV・HEVの基幹製品であるインバータ・モーターコントローラ等パワートレインの内部接続用に開発された、140℃耐熱・高耐振構造基板対基板フローティングコネクタです。従来、駆動系装置の内部接続には基板対ケーブルコネクタが多用されていましたが、EV・HEVの生産台数が飛躍的に増加する中で組立効率を改善することが大きな課題になっています。一方、基板対基板コネクタは組立効率に優れるものの耐熱・耐振性と小型化に課題があり、普及が進んでいませんでした。

JPCA賞

FX26シリーズはパワートレイン内部接続向けでも安心して使って頂ける品質を達成しており、従来のケーブルコネクタ置き換えによる組立性の向上とトータルコストの低減をサポートします。さらに、端子間1mmの狭ピッチを実現したことで、小型化も実現。アプリケーションの小型化を可能にし、セットの付加価値向上に寄与します。
FX26が有するこれらの特長をご評価いただき、多くのお客様のご採用・引合いを頂いております。

● 今後の展開

2020年6月に30芯20mmハイト、40芯18mmハイト、60芯25mmハイトをリリースいたしました。今後も下記の通りバリエーションを拡充する予定です。

極数:20, 30, 40, 50, 60芯
・かん合高さ:12~25㎜ (12, 15, 17, 18, 20, 25㎜)

車載品質を満たす信頼性の高い設計は、同様に厳しい環境に晒される産業用機械等のアプリケーションでもご使用頂けます。

● 会社概要、関連情報