ヒロセ電機は2021年11月24日(水)~26日(金)に開催される「鉄道技術展2021」に出展します。この鉄道技術展は、鉄道・交通システムやインフラ技術、車両など鉄道分野の様々な技術/製品が集まる総合展示会です。当社のブースでは、鉄道機器におすすめの耐振動性に優れたコネクタや、E235系やN700Sでの採用事例をご覧いただけます。
鉄道技術展にお越しの際は、ヒロセ電機のブースにお立ち寄りいただけましたら幸いです。
イベント概要
| 開催日 |
2021年11月24日(水)~26日(金) |
| 会場 | 幕張メッセ |
|---|---|
| 公式URL | http://www.mtij.jp/ |

ブースNo. J-02
車両でのコネクタ導入事例
展示製品ピックアップ
TJ*Lシリーズは産業用イーサネットに対応したインターフェイスコネクタです。構内情報配線システム、JIS X 5150(ISO/IEC 11801)クラスD(カテゴリ5)に対応しています。
ix Industrialは、産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現したコネクタです。Cat.6Aのイーサネットに対応し、10Gbpsの高速伝送が可能です。
FX26シリーズは車載エンジンルームでも使えるスペックを目指して開発された140℃対応のハイスペックコネクタです。免振・フローティング構造、小型(1mmピッチ)でコンタクト部分を2点接点とし、継続的な振動下、140℃の高温環境でも安心してご使用いただけるコネクタです。CES2020 Innovation Awards、JPCA奨励賞 受賞製品。
ZE05シリーズは車載特有の熱や振動に耐えるタフさと信頼性を追求して開発された製品で、高耐熱性(-40℃~125℃対応)を備えています。