TJ*L シリーズ おすすめ
鉄道 産業機器向けLANコネクタ
特長
産業用イーサネット対応 インターフェイスコネクタ
TJLシリーズは近年、急速に普及し始めた産業用イーサネットに対応したインターフェイスコネクタです。
構内情報配線システム、JIS X 5150(ISO/IEC 11801)クラスD(カテゴリ5)に対応しております。バリエーションとして、基板実装タイプ、中継タイプがあります。極数は4芯×1ポートタイプと4芯×2ポートタイプの2種類です。
1. イーサネット対応
2. 振動、衝撃に強い
3. ワンタッチロック構造
4. ケーブル端末長均一化による伝送品質の安定
5. 3U4HPサイズのパネルに対応
6. 誤挿入防止キー
7. 切削端子
8. 現場結線に対応
9. 選べるケーブルサイズ
10. 基板仮固定が可能
11. 基板厚
12. 堅牢構造
動画一覧
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, 端子, その他
- パーツ
- Incorrect insertion prevention key, Protective cap
- パネル取り付け方法
- スクリュー
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 4, 8
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 4.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 100.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 18, 22
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 18, 22
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.3, 0.75 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.3, 0.75 mm²
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。