Home EF2 серии

EF2 серии

        

Силовые разъёмы серии EF2, фиксируемые одной операцией, для соединения в линию

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, производитель соединителей мирового класса, представила серию EF2 надёжных силовых разъёмов, призванных удовлетворить растущий спрос на мощные и долговечные силовые соединители для промышленного оборудования.

Серия EF2 включает в себя соединяемые в линию, монтируемые на DIN-рейку силовые разъёмы, в которых реализован метод надёжного подключения при помощи одной операции вставки стандартных выводов круглого сечения, гарантирующий прочную и надёжную фиксацию.

Инновационная конструкция обеспечивает быструю и удобную вставку обжатого кабеля в корпус разъёма с помощью одношаговой операции. Для установки обжимного контакта на кабель отлично подходит ручной инструмент, отвечающий стандарту JIS C 9711. Для разъединения разъёма достаточно просто потянуть на себя кабель, нажав на кнопку.

Данная серия предназначена для подключения кабелей к электрическому оборудованию, например в системах распределения мощности, без помощи винтов. За счёт отказа от винтов серия EF2 позволяет сократит затраты времени на установку и обслуживание при прокладке кабелей.

Эта серия соединителей может использоваться для широкого спектра кабелей различного сечения (от 1.25 до 200 мм2) и рассчитана на расширенный диапазон номинальных токов (от 16 до 400 А).

Возможные области применения — системы распределения мощности, системы хранения энергии, железнодорожный транспорт и машинное оборудование.

Основные характеристики
 

  • Количество контактов: 1
  • Номинальный ток: 16…400 А
  • Номинальное напряжение: 600, 1000 В (AC) //  600, 1500 В (DC)
  • Сечение кабеля: от 1.25 до 200 мм2
  • Диапазон рабочих температур: от –25 до +105°С
  • Количество циклов сочленения/расчленения: 50
  • Тип: фиксируемый одним касанием
  • Подана заявка на сертификаты UL и TÜV

Чтобы получить дополнительную информацию о соединителях серии EF2, перейдите по ссылке