EM30M Serien
EM30M Serie – Industrie Push-on Steckverbinder mit Bajonettverschluss, wasserdicht und hochstromfähig bis max. 200A
HIROSE Electric Co., Ltd, ein weltweit führender Hersteller von Steckverbindern, präsentiert seine neue robuste und leichte Rundsteckverbinderserie EM30M. Die Serie eignet sich ideal für den Anschluss von Windenergiesystemen, medizinischen Geräten und Maschinen für die Fabrikautomation. Der aufsteckbare Bajonettverschluss erspart dem Anwender wertvolle Zeit und reduziert die Stromschlaggefahr durch das IP2X-konforme Design, das für den Berührungsschutz mit gefährlichen Teilen sorgt.
Der EM30M-Rundsteckverbinder, bei dem hochwertiges Kunststoffmaterial zum Einsatz kommt, eignet sich für Hochstromanwendungen und hält auch grober Handhabung problemlos stand. Darüber hinaus trägt die Mehrpunkt-Kontaktfederkomponente zur Verringerung des Kontaktwiderstands bei und unterstützt einen hohen Stromfluss.
Diese Steckverbinderserie ist sowohl in einer nicht wasserdichten als auch in einer wasserdichten Version erhältlich, wobei Letztere den IP67-Schutz erfüllt und ein Höchstmaß an Staub- und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Der eingebaute O-Ring verhindert zuverlässig das Eindringen von Flüssigkeiten.
In der EM30M-Serie wird ein einfacher Aufsteckvorgang mit einem Bajonett-Abziehmechanismus kombiniert. Der Steckverbinder ist so aufgebaut, dass er beim Stecken mit einem hörbaren Klicken automatisch verriegelt. Dreieckige Markierungen erleichtern dem Anwender die für den Steckvorgang notwendige visuelle Ausrichtung des Steckers. Zum Trennen der Verbindung genügt ein einfaches Drehen und Ziehen am Verschluss des Steckers.
Ein weiterer Vorteil ist, dass für diese Serie handelsübliche Werkzeuge verwendet werden können. Das Anschlagen des Crimp-Kontakts kann schnell und einfach mit Standard-JIS-Crimpwerkzeugen erfolgen. Der Kontakt lässt sich mit einem separat erhältlichen Entriegelungswerkzeug schnell aus dem Gehäuse ausbauen.
Somit bietet der Steckverbinder sowohl die Vorteile eines Bajonett-Verriegelungssystems - elektromechanische Sicherheit, Vibrationsfestigkeit und sichere Abdichtung - als auch die einfache Bedienung einer Aufsteckkonstruktion.
Hauptmerkmale
- Anzahl der Kontakte: 1
- Gehäusegröße: 30 mm
- Nennstrom: 175 A (max.) /200 A (max.) nicht wasserdicht
- Gehäusestruktur: Kunststoff
- Betriebsspannung: AC/DC 1000 V (max.)
- Berührungsschutz
- Wasserdichte Ausführung erhältlich
Um mehr über das Produkt EM30M zu erfahren, klicken Sie hier