Serie EM52M
Serie EM52M, corrente elevata, 140A (max) resistente all’acqua, connettore industriale a pressione con chiusura a baionetta
HIROSE Electric Co., Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha presentato la nuova serie di connettori EM52M circolari, robusti e leggeri. Questa serie è ideale per connettere sistemi di generazione di energia eolica, attrezzature mediche e applicazioni di macchinari di automazione industriale. La chiusura a baionetta a pressione permette di risparmiare del tempo prezioso e riduce il rischio di shock elettrico grazie alla specifica classificata IP2X, progettata per la protezione da contatto con parti pericolose.
Utilizzando materiali plastici di alta qualità, il connettore circolare EM52M offre resistenza alla manipolazione maldestra, per applicazioni a corrente elevata. Inoltre, il componente a molla di contatto multipunto aiuta a ridurre la resistenza di contatto e facilita il flusso di corrente elevata.
La serie di connettori include due versioni, resistenti all’acqua e non. La prima è stata realizzata in conformità alla specifica IP67, che garantisce livelli superiori di protezione dalla polvere e dall’acqua grazie alla guarnizione ad anello integrata, capace di resistere alla penetrazione di liquidi.
La serie EM52M combina un semplice processo di accoppiamento a pressione ad un meccanismo di disaccoppiamento a baionetta. Il connettore è progettato per bloccare la presa con una semplice pressione, finché l’utente non sente chiaramente un clic. Il connettore è contrassegnato da triangoli, che permettono all'utente di allineare la presa a vista facilmente per un accoppiamento cieco. Per disaccoppiare il connettore, l’utente deve semplicemente ruotare il manicotto della presa e tirare.
Un ulteriore beneficio è che la crimpatura è rapida e facile grazie ai tooling JIS standard già presenti sul mercato. È inoltre già disponibile uno strumento per la rimozione del contatto dal guscio (si può anche utilizzare l’ housing).
In questo modo, il connettore beneficia del sistema di bloccaggio a baionetta - sicurezza elettromeccanica, resistenza alla vibrazione e sigillatura positiva - offrendo la semplice operazione a pressione.
Caratteristiche chiave
- Numero di contatti: 4 (3 fasi + 1 GND)
- Dimensione dell’involucro: 52 mm
- Corrente nominale: 140A (max)
- Costruzione dell’involucro: Plastica
- Tensione nominale: AC/DC 1000V (max)
- Conforme a TÜV (associazione controllo tecnico)
- Struttura di protezione delle dita
- Disponibile in versione resistente all’acqua
Per scoprire di più sulla serie EM52M clicca qui