EM52M серии
Серия EM52M влагозащищённых промышленных сильноточных 140-А (макс.) соединителей с вставным байонетным замком
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, производитель электрических соединителей мирового класса, представила новую серию лёгких надёжных цилиндрических разъёмов EM52M. Эта серия идеально подходит для подключения систем ветровой генерации электроэнергии, медицинского оборудования, а также систем автоматизации производства. Вставной байонетный замок снижает риск поражения электрическим током благодаря защите контактов от случайного прикосновения пальцев к контактам под напряжением согласно требованиям спецификации IP2X.
Цилиндрические соединители EM52M предназначены для сильноточных устройств. Они изготовлены из высококачественного пластика и устойчивы к небрежному обращению. Кроме того, прижимная пружина многоточечного контакта помогает снизить сопротивление контактов, что способствует протеканию большого тока.
Серия соединителей включает в себя две версии: без защиты от влаги и влагозащищённую, которая соответствует спецификации IP67 и гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги благодаря встроенному уплотнительному кольцу, не допускающему попадания жидкости в разъём.
Преимуществом соединителей серии EM52M является простой процесс сочленения контактов, а также удобство разъединения байонетного механизма. Конструкция соединителя обеспечивает простую фиксацию его частей: треугольные метки на штекере и гнезде облегчают их визуальное выравнивание для «слепого» совмещения, пользователю требуется только нажать на штекер до характерного щелчка. Для разъединения контактов достаточно повернуть рукав штекера и потянуть его на себя.
Ещё одним преимуществом соединителей указанной серии является возможность использовать промышленные инструменты. Заделка обжимных контактов с помощью обжимного инструмента, отвечающего стандарту JIS — простая и быстрая процедура. Инструмент для демонтажа контактов позволяет быстро отделить контакт от корпуса.
В результате данный соединитель реализует преимущества байонетного замка, такие как электромеханическая безопасность, виброустойчивость и надёжная герметизация, и имеет простую в использовании вставную конструкцию.
Основные характеристики
- Количество контактов: 4 (3 фазы + 1 «земля»)
- Размеры корпусов: 52 мм
- Номинальный ток: 140 А (макс.)
- Материал конструкции корпусов: пластик
- Номинальное напряжение: 1000 В (макс.) AC/DC
- Соответствие требованиям TÜV
- Устройство для защиты пальцев
- Имеется влагозащищённая версия
Чтобы получить дополнительную информацию о соединителях серии EM52M, перейдите по ссылке