Home Série FH28K, connecteur FFC/FPC robuste résistant à une température de 125 °C

Série FH28K, connecteur FFC/FPC robuste
résistant à une température de 125 °C

      

Série FH28K, connecteur FFC/FPC robuste résistant à une température de 125 °C

 

Le fabricant de niveau mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd a présenté la série FH28K de connecteurs robustes pour câble plat flexible/câble plat imprimé (FFC/FPC).

La série FH28K résiste à des températures de fonctionnement supérieures à celles des connecteurs standards FFC/FPC. Elle peut résister à des plages de température allant jusqu’à 125 °C ; cette capacité de résistance à la chaleur permet au connecteur de répondre aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile.

La série peut recevoir un FFC/FPC à languette et son insertion dans le connecteur est facilitée par la large ouverture de 116° de l’actuateur rotatif. L’actuateur est robuste et l’axe est bien accroché en place par le dessus au moyen de pointes à l’extrémité des contacts. Cela forme une sorte de charnière assurant qu’il ne se détache pas en cas d’utilisation dans des conditions difficiles.

De solides loquets à l’intérieur de chaque côté du connecteur, appelés « side catchers », guident et maintiennent en place le FFC/FPC à languette. En outre, ils renforcent la résistance du verrouillage FFC/FPC en empêchant le FFC/FPC d’être retiré facilement. Un clic tactile confirme le bon verrouillage et apporte une fiabilité élevée à l’ensemble de la connexion.

Le connecteur dispose de deux éléments métalliques fixés à la carte pour améliorer la résistance mécanique de tenue sur le PCB et réduire la tension possible sur les broches de signal. En outre, ils apportent un renfort supplémentaire à l’actuateur en le soutenant par le dessous.

Le montage automatique est disponible, avec une zone recommandée d’aspiration.

 

Caractéristiques clés

· Nombre de voies :
  10, 15, 20, 28, 30, 45
  50, 55, 60, 64, 68, 74
· Pas : 0,5 mm
· Hauteur de contact : 2,55 mm
· Température : de -40 °C à +125 °C
· Courant nominal : 0,5 A max
· Tension nominale : AC/DC 50
· Nombre d’insertion garantie: 20
· Conforme RoHS
· Sans halogène

 

On peut compter parmi les applications idéales, pour n’en nommer que quelques-unes, « l’ infotainment » dans le secteur automobile, l’aide à la conduite automobile (ADAS), les machines industrielles et les équipements médicaux.

 

About HIROSE

HIROSE Electric Co., Ltd is a world-class Japanese manufacturer of high-quality connectors. Established in 1937, HIROSE uses advanced engineering services, excellent customer service, and worldwide manufacturing capabilities to provide technically advanced connector solutions for many industries including industrial, automotive, consumer, testing, broadcasting, and telecommunications.

European offices were established over 30 years ago to compete internationally in Europe. In 2010, The European offices were merged together to form HIROSE Electric Europe B.V to serve the EMEA market better. The European headquarters is based in Amsterdam, The Netherlands. Other European branches are located in Germany, UK, France and Italy.

For more information about HIROSE or our products, please contact us:

Web: https://www.hirose.com/eu/
Email: eu.info.3d@hirose-gl.com