ix Industrial™-Serie: Robuste und kompakte Steckverbinder für E/A-Anwendungen mit hohen Datenübertragungsraten
ix Industrial™-Serie: Robuste und kompakte Steckverbinder für E/A-Anwendungen mit hohen Datenübertragungsraten
HIROSE hat die robuste Steckverbinder-Serie ix Industrial™, für industrielle Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen und hohen Datenüberragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, hervorgebracht.
Im Vergleich zu RJ45-Lösungen reduziert diese Steckverbinder-Serie den benötigten Bauraum um bis zu 75 % und die benötigte Leiterplattenfläche um zwei Drittel.
Aufgrund störsicherer Datenübertragung und optimiertes EMI/ESD-Schirmungskonzept, unterstützt die ix Industrial™-Steckverbinder-Serie Verkabelungen für E/A-Anwendungen nach den Standards Cat.5e- (1 Gbit/s) und Cat.6A (10 Gbit/s).
ix Industrial™ erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/PAS 61076-3-124. Es gibt Buchsen und Stecker mit zwei unterschiedlichen Kodierungsvarianten, um Ethernet nach IEEE 802.3 von anderen Anwendungen zu unterscheiden.
Des Weiteren gibt es zwei verschiedene Ausführungen der Buchse. Die aufrecht-stehend-abgewinkelte Buchse kann zur Reduzierung des Platzbedarfs mit einem Mittenabstand von nur 10 mm aneinandergereiht werden und die
vertikale Buchse ermöglicht ein Stecken von oben, was der Gestaltung hohe Flexibilität verleiht.
Zu den beiden beschriebenen Varianten wird in Kürze zusätzliche eine horizontal-abgewinkelte Buchse verfügbar sein. Sie wird eine Höhe von nur noch 5,7 mm haben, weniger als die Hälfte der Höhe einer Hirose RJ45-Buchse. Geeignet ist diese ideal für Geräte, bei denen der Platz in der Höhe begrenzt ist, wie flache Bedienfelder und Steuergeräte der Automatisierung.
Das Gehäuse der Buchse kann an den Durchsteckanschlüssen (THT) mit der Leiterplatte verlötet werden, um die Rückhaltekraft auf der Platine zu erhöhen und die Zugkräfte des Steckerkabels aufzunehmen. An der Oberfläche verlötete Anschlüsse (SMT) werden dadurch geschützt.
Es gibt Steckerausführungen in Schneidklemm (IDC) - und Löttechnologie zum Anschluss der Leitungen.
Die Zugentlastung und der Kontaktträger bestehen aus einem durchgehenden Metallgehäuse, um eine mechanische Beeinträchtigung der Leitungsanschlüsse durch Zugkräfte am Kabel zu verhindern.
Hauptmerkmale
• Anzahl der Kontakte: 10
• Betriebsstrom: 1,5 A (alle Pins verwendet) / 3,0 A (nur Pins 1, 2, 6 und 7 verwendet)
• Betriebsspannung: 50 V AC / 60 V DC
• Steckzyklen: 5000
• Steck-/Trennkraft: 25 N
• RoHS-konform
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Geeignete Anwendungen sind Steuergeräte zur Fabrikautomatisierung, Servoantriebe, Industrieroboter, Server, speicherprogrammierbare Steuerungen, Sicherheitssysteme und weitere.