Серия ix Industrial™ надёжных компактных разъёмов ввода/вывода для высокоскоростной передачи данных
Серия ix Industrial™ надёжных компактных разъёмов ввода/вывода для высокоскоростной передачи данных
Компания HIROSE разработала серию надёжных разъёмов ix Industrial™ для компактных промышленных устройств, требующих высокоскоростной (до 10 Гбит/с) передачи сигнала.
Разъёмы этой серии занимают на 75% меньше пространства и на треть меньше площади, чем разъёмы RJ-45. Разъёмы ввода/вывода серии ix Industrial™, поддерживающие кабельные решения CAT5e (1 Гбит/с) и CAT6A (10 Гбит/с), имеют оптимизированную конструкцию с защитой от электромагнитных помех/электростатических разрядов, которая гарантирует безопасную надёжную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.
Серия ix Industrial™ отвечает требованиям стандарта IEC/ PAS 61076-3-124. Розетки и вилки маркируются двумя кодами — для приложений Ethernet IEEE 802.3 и для других приложений.
Предлагаются розетки двух типов. Угловые вертикальные (upright right angle) розетки можно монтировать параллельно с шагом всего 10 мм для экономии пространства. В розетки вертикального (vertical) типа вилка вставляется сверху, что обеспечивает гибкость проектирования.
Помимо розеток вертикального типа в настоящее время разрабатывается горизонтальная угловая розетка. Её высота составит 5.7 мм — менее половины высоты стандартного разъёма Hirose RJ-45. Эта версия идеально подходит для компактных приборов, например для тонких приборных панелей и контрольно-измерительной аппаратуры автоматизированных систем управления предприятием.
Корпус розетки монтируется в отверстия платы с помощью ножек для пайки, что гарантирует надёжное удержание разъёма при отсоединении кабельного узла и защиту контактов поверхностного монтажа.
Выпускаются вилки типа IDC и под пайку. Модуль для заделки провода и кабельный зажим интегрированы в цельный металлический корпус для защиты подключаемой части кабельной сборки от механической нагрузки.
Основные характеристики
• Количество контактов: 10
• Номинальный ток: 1.5 А при подключении всех выводов / 3 А при подключении только четырёх (1, 2, 6, 7) выводов
• Номинальное напряжение: 50 В (AC)/60 В (DC)
• Количество циклов сочленения/расчленения: 5000
• Усилие вставки/извлечения: 25 Н
• Соответствие требованиям директивы RoHS
• Рабочая температура*: от –40 до +85°C
Возможные области применения: контроллеры систем автоматизации предприятий, усилители сервоприводов, промышленная робототехника, серверы, программируемые логические контроллеры, системы безопасности и многое другое.