Global icon

Résultats:6éléments
  • FX18
    recommandé

    FX18 série

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX2B
    recommandé

    FX2B série

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.27 mm
    • Pas du contact
    • 1.27 mm
    • Longueur du connecteur
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.0, 15.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Oui
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble plat
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
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
  • FX20

    FX20 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteur carte à carte avec structure "floating", au pas de 0,5mm

    1. Pas de 0,5mm
    2. Type de connexion: Angle droit / Verticale
    3. Nombre de voies: 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 140
    4. Plage de "floating": +/- 0,6 à 0,8 mm dans l'axe X et +/- 0,6 mm dans l'axe Y
    5. Contact double points pour une fiabilité de connexion (Cf dessin à droite)
    6. Courant admissible: 0,5 A par contact
    7. Sécurité de contact de 1,5mm
    8. Espace disponible sous le connecteur permettant de mettre des pistes ou des trous sur le PCB
    9. Zone d'aspiration pour montage automatique incluse
    10. Structure d'auto-alignement et d'autoguidage

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX4

    FX4 série

    Connecteurs demi-pas ayant une hauteur d'assemblage de 5 à 11 mm
    Connecteurs carte à carte type traversant, où la hauteur d'assemblage peut être définie avec un intervalle de 1 mm.

    1. Compacts et légers
    2. Hauteur d'assemblage de 5 à 11 mm
    3. Prévention du flux
    4. Prévention d'un accouplement partiel et mécanisme permettant une connexion/une déconnexion avec des efforts réduits
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 1.27 mm
    • Pas d'assemblage
    • 1.27 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 32, 40, 50, 52, 60, 68, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 300
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
  • FX6

    FX6 série

    Connecteurs au pas de 0.8mm ayant une hauteur d'assemblage de 5 à 9 mm

    1. Hauteur d'assemblage de 5 à 9 mm
    2. Longueur de sécurité de contact 1,7mm
    3. Guidage de l'accouplement
    L'auto-alignement de l'accouplement présente un niveau de guidage de ± 1 mm.
    4. Montage automatique
    5. Coplanarité CMS
    La coplanarité des zones de soudure CMS a une précision inférieure à 0,1 mm.
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX8C

    FX8C série

    [FunctionMAX™]

    Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm

     

    1. Emplacement : 0.6 mm
    2. Grande variété de nombre de postes. et des hauteurs d'empilement
    3. Incitation à l'accouplement
    4. Transmission à grande vitesse (8 Gbit/s)
    5. Empêche l'insertion incorrecte dans la carte
    6. Conforme à la directive RoHS (UE) 2015/863

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen 3
    • Débit
    • 8.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
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
Résultats:6éléments